Scharnierkettenförderer / Gleitbogen vertikal / Radius 400mm / EURO-flex 85

Scharnierkettenförderer / Gleitbogen vertikal / Radius 400mm / EURO-flex 85

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 103321
  • 103324
  • 103330
  • 111036
  • 103334
  • 103335
  • 103338
Aluminium eloxiert/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente. Radius R = 400 mm. Sondergradzahlen auf Anfrage.
5°: Notwendige Kettenlänge: 430 mm. Bedarf Gleitleiste: 860 mm
10°: Notwendige Kettenlänge: 500 mm. Bedarf Gleitleiste: 1.000 mm
15°: Notwendige Kettenlänge: 570 mm. Bedarf Gleitleiste: 1.140 mm
30°: Notwendige Kettenlänge: 780 mm. Bedarf Gleitleiste: 1.560 mm
45°: Notwendige Kettenlänge: 990 mm. Bedarf Gleitleiste: 1.980 mm
60°: Notwendige Kettenlänge: 1.200 mm. Bedarf Gleitleiste: 2.400 mm
90°: Notwendige Kettenlänge: 1.620 mm. Bedarf Gleitleiste: 3.240 mm
Systembreite: 85
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103321
103324
103330
103334
103335
103338
111036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBogen Winkel notwendige Kettenlänge
(mm)

262.65 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen vertikal - 85Winkel 5° vertikal 430

280.18 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen vertikal - 85Winkel 10° vertikal500

280.18 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen vertikal Radius - 85Winkel 15° vertikal570

294.25 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen vertikal - 85Winkel 45° vertikal990

311.83 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen vertikal - 85Winkel 60° vertikal1.200

292.49 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen vertikal - 85Winkel 90° vertikal1.620

279.52 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen vertikal - 85Winkel 30° vertikall780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radius(mm) 400 Materialien Aluminium eloxiert/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente

Technischer Support