Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
103525 |
103526 |
103527 |
103529 |
103531 |
103532 |
103533 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bogen | Winkel | notwendige Kettenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.78 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen vertikal - 195 | Winkel 5° vertikal | 465 | ||
725.22 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen vertikal - 195 | Winkel 10° vertikal | 570 | ||
737.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen vertikal - 195 | Winkel 15° vertikal | 675 | ||
883.82 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen vertikal - 195 | Winkel 30° vertikall | 990 | ||
911.71 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen vertikal - 195 | Winkel 45° vertikal | 1.300 | ||
975.89 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen vertikal - 195 | Winkel 60° vertikal | 1.620 | ||
1,254.88 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Gleitbogen vertikal - 195 | Winkel 90° vertikal | 250 |
Loading...
Radius(mm) | 600 | Materialien | Aluminium eloxiert/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bogen
Winkel
notwendige Kettenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften