Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
103352 |
103353 |
103354 |
103355 |
103357 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Winkel | notwendige Kettenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
780.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 30° horizontal | 570 | ||
780.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 45° horizontal | 675 | ||
780.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 60° horizontal | 780 | ||
780.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 90° horizontal | 990 | ||
852.82 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | Winkel 180° horizontal | 1.615 |
Loading...
Bogen | Bogenrad - 85 | Materialien | Aluminium eloxiert/PE/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Winkel
notwendige Kettenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften