Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CDM2WB25-25Z |
CDM2WB40-100AZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 25 | Kautschukdämpfer | ||
136.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 100 | Pneumatische Dämpfung |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Doppelstange | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,08 bis 1,0 |
Specifications | Eingebauter Magnet | Port thread type | Rc | Auto Switch | Keine |
Lead Wire Length(m) | Ohne | Number of Switches | Ohne | Type of Mount Support | Basic (Doppelseite Bossed) |
Rod Tip Shape | Stabende Außengewinde | Bellows | Keine | Custom-made Specifications | Ohne |
Ausführung | Druckluft-Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften