Air Cylinder, Standard Type: Single Acting, Spring Return/Extend CM2 Series (Teilenummern - CAD Download)

Air Cylinder, Standard Type: Single Acting, Spring Return/Extend CM2 Series
Profitieren Sie von den Möglichkeiten der erneuerten Serie CM2. Dank der neuen Befestigungselemente für die Signalgeber, kann die optimale Schaltposition durch einfaches und schnelles Lösen einer Schraube gefunden werden. Gleichzeitig bieten die transparenten Elemente eine hervorragende Sicht auf den Status der LED am Signalgeber, dadurch können Sie schnell und einfach den Schaltzustand erkennen. Auch der Zylinder bietet eine bemerkenswerte Flexibilität. Die Kolbenstange kann wahlweise mit einem Außengewinde oder einem Innengewinde geliefert werden. Wenn Sie nur einen begrenzten Platz in der Anlage zur Verfügung haben, bietet sich die Variante mit Innengewinde an, da Sie hier in der Länge bis zu 29 mm einsparen. Die Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten bietet Ihnen eine sehr hohe Freiheit in der Konstruktion, so dass Sie diesen Zylinder an nahezu allen Pick- & Place-, Positionier- und Klemmanwendungen einsetzen können.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
     
  • Please refer to the made-to-order specification catalog on the manufacturer site for details of made-to-order specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CM2B20-50SZ
CM2E20-50SZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type of Mount Support

65.53 €

1 7 Arbeitstage Basic (Doppelseite Bossed)

71.08 €

1 7 Arbeitstage Standardmodell mit integriertem Gabelkopf

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Einfachwirkend (Ausfahren) Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 20 Hub: L(mm) 50 Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Kautschukdämpfer Operating Pressure(MPa) 0,18 bis 1,0
Specifications Ohne eingebauten Magnet Auto Switch Keine Lead Wire Length(m) Ohne
Number of Switches Ohne Swinging Receiving Metal Ohne Befestigungselement Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement
Rod Tip Shape Stabende Außengewinde Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support