Air Cylinder, Non-Rotating Rod Type: Double Acting, Single Rod CM2K Series

Air Cylinder, Non-Rotating Rod Type: Double Acting, Single Rod CM2K Series
An air cylinder manufactured by SMC
[Features]
Female rod end available as standard
· Rod-end type can be selected to fit the application
· Easy fine adjustment of auto switch position
· Transparent switch bracket improves visibility of indicator LED
· Single clevis and trunnion pivot brackets are available
· Type with a hexagonal rod that prevents rotation
· High non-rotating accuracy: ø20, ø25: ±0.7° ø32, ø40: ±0.5°
· Can operate without lubrication
· Same installation dimensions as the standard cylinder

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
     
  • Please refer to the made-to-order specification catalog on the manufacturer site for details of made-to-order specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDM2KB20-25Z
CDM2KB20-50Z
CDM2KB20-75Z
CDM2KB20-100Z
CDM2KB20-150Z
CDM2KB20-200Z
CDM2KB20-250Z
CDM2KB25-25Z
CDM2KB25-50Z
CDM2KB25-75Z
CDM2KB25-100Z
CDM2KB25-200Z
CDM2KB25-300Z
CDM2KB32-50Z
CDM2KB32-75Z
CDM2KB32-100Z
CDM2KB32-150Z
CDM2KB32-300Z
CDM2KB40-100Z
CDM2KB40-150Z
CDM2KB40-250Z
CDM2KBZ20-20Z
CM2KB20-30Z
CM2KB20-50Z
CM2KB20-250Z
CM2KB32-100Z
CM2KB32-300Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Type of Mount Support

76.50 €

1 8 Arbeitstage 2025Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

79.21 €

1 8 Arbeitstage 2050Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

81.92 €

1 7 Arbeitstage 2075Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

84.65 €

1 7 Arbeitstage 20100Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

90.11 €

1 8 Arbeitstage 20150Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

95.55 €

1 8 Arbeitstage 20200Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

101.10 €

1 8 Arbeitstage 20250Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

81.05 €

1 8 Arbeitstage 2525Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

83.77 €

1 8 Arbeitstage 2550Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

86.48 €

1 8 Arbeitstage 2575Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

89.19 €

1 8 Arbeitstage 25100Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

100.15 €

1 8 Arbeitstage 25200Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

111.00 €

1 7 Arbeitstage 25300Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

85.60 €

1 7 Arbeitstage 3250Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

88.31 €

1 8 Arbeitstage 3275Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

91.02 €

1 8 Arbeitstage 32100Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

96.55 €

1 8 Arbeitstage 32150Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

112.90 €

1 8 Arbeitstage 32300Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

131.94 €

1 8 Arbeitstage 40100Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

139.21 €

1 7 Arbeitstage 40150Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

153.77 €

1 8 Arbeitstage 40250Eingebauter MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

76.50 €

1 8 Arbeitstage 2020Eingebauter MagnetZentrierzapfen/Grundausführung

75.56 €

1 8 Arbeitstage 2030Ohne eingebauten MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

75.56 €

1 7 Arbeitstage 2050Ohne eingebauten MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

97.44 €

1 7 Arbeitstage 20250Ohne eingebauten MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

87.35 €

1 8 Arbeitstage 32100Ohne eingebauten MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

109.24 €

1 8 Arbeitstage 32300Ohne eingebauten MagnetBasic (Doppelseite Bossed)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Kautschukdämpfer
Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0 Auto Switch Keine Lead Wire Length(m) Ohne
Number of Switches Ohne Swinging Receiving Metal Ohne Befestigungselement Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement
Rod Tip Shape Stabende Außengewinde Bellows Keine Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support