Air Cylinder, Direct Mount Type: Double Acting, Single Rod CM2R Series

Air Cylinder, Direct Mount Type: Double Acting, Single Rod CM2R Series
Profitieren Sie von den Möglichkeiten der erneuerten Serie CM2. Dank der neuen Befestigungselemente für die Signalgeber, kann die optimale Schaltposition durch einfaches und schnelles Lösen einer Schraube gefunden werden. Gleichzeitig bieten die transparenten Elemente eine hervorragende Sicht auf den Status der LED am Signalgeber, dadurch können Sie schnell und einfach den Schaltzustand erkennen. Auch der Zylinder bietet eine bemerkenswerte Flexibilität. Die Kolbenstange kann wahlweise mit einem Außengewinde oder einem Innengewinde geliefert werden. Wenn Sie nur einen begrenzten Platz in der Anlage zur Verfügung haben, bietet sich die Variante mit Innengewinde an, da Sie hier in der Länge bis zu 29 mm einsparen. Die Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten bietet Ihnen eine sehr hohe Freiheit in der Konstruktion, so dass Sie diesen Zylinder an nahezu allen Pick- & Place-, Positionier- und Klemmanwendungen einsetzen können.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
     
  • Please refer to the made-to-order specification catalog on the manufacturer site for details of made-to-order specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDM2RA20-50AZ
CDM2RA20-50Z
CDM2RA20-75Z
CDM2RA20-100AZ
CDM2RA20-100Z
CDM2RA20-125Z
CDM2RA20-150AZ
CDM2RA20-150Z
CDM2RA20-200Z
CDM2RA20-250AZ
CDM2RA20-320AZ
CDM2RA25-50AZ
CDM2RA25-75Z
CDM2RA25-100Z
CDM2RA25-125Z
CDM2RA25-150Z
CDM2RA25-200Z
CDM2RA25-300AZ
CDM2RA32-25Z
CDM2RA32-50Z
CDM2RA32-100Z
CDM2RA32-125Z
CDM2RA32-150Z
CDM2RA32-200Z
CDM2RA32-250Z
CDM2RA40-250Z
CDM2RB20-25Z
CDM2RB20-100Z
CDM2RB25-150Z
CDM2RB32-125Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Cushion Type of Mount Support

86.53 €

1 9 Arbeitstage 2050Pneumatische DämpfungSockelmontage

68.31 €

1 7 Arbeitstage 2050KautschukdämpferSockelmontage

70.95 €

1 9 Arbeitstage 2075KautschukdämpferSockelmontage

91.97 €

1 9 Arbeitstage 20100Pneumatische DämpfungSockelmontage

73.74 €

1 26 Arbeitstage 20100KautschukdämpferSockelmontage

76.50 €

1 9 Arbeitstage 20125KautschukdämpferSockelmontage

97.44 €

1 9 Arbeitstage 20150Pneumatische DämpfungSockelmontage

79.21 €

1 9 Arbeitstage 20150KautschukdämpferSockelmontage

84.65 €

1 9 Arbeitstage 20200KautschukdämpferSockelmontage

108.29 €

1 9 Arbeitstage 20250Pneumatische DämpfungSockelmontage

116.53 €

1 9 Arbeitstage 20320Pneumatische DämpfungSockelmontage

92.90 €

1 9 Arbeitstage 2550Pneumatische DämpfungSockelmontage

77.39 €

1 9 Arbeitstage 2575KautschukdämpferSockelmontage

80.10 €

1 9 Arbeitstage 25100KautschukdämpferSockelmontage

82.81 €

1 9 Arbeitstage 25125KautschukdämpferSockelmontage

85.60 €

1 9 Arbeitstage 25150KautschukdämpferSockelmontage

91.02 €

1 9 Arbeitstage 25200KautschukdämpferSockelmontage

120.10 €

1 9 Arbeitstage 25300Pneumatische DämpfungSockelmontage

74.68 €

1 9 Arbeitstage 3225KautschukdämpferSockelmontage

77.39 €

1 9 Arbeitstage 3250KautschukdämpferSockelmontage

82.81 €

1 9 Arbeitstage 32100KautschukdämpferSockelmontage

85.60 €

1 9 Arbeitstage 32125KautschukdämpferSockelmontage

88.31 €

1 9 Arbeitstage 32150KautschukdämpferSockelmontage

93.73 €

1 9 Arbeitstage 32200KautschukdämpferSockelmontage

99.15 €

1 9 Arbeitstage 32250KautschukdämpferSockelmontage

141.97 €

1 9 Arbeitstage 40250KautschukdämpferSockelmontage

65.60 €

1 9 Arbeitstage 2025KautschukdämpferFrontmontage

73.74 €

1 9 Arbeitstage 20100KautschukdämpferFrontmontage

85.60 €

1 9 Arbeitstage 25150KautschukdämpferFrontmontage

85.60 €

1 9 Arbeitstage 32125KautschukdämpferFrontmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0
Specifications Eingebauter Magnet Auto Switch Keine Lead Wire Length(m) Ohne
Number of Switches Ohne Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement Rod Tip Shape Stabende Außengewinde
Custom-made Specifications Ohne Ausführung Druckluft-Ausführung

Technischer Support