Pneumatik-Zylinder / CBM2 Serie / Gewindeflansch-Befestigung

Pneumatik-Zylinder / CBM2 Serie / Gewindeflansch-Befestigung
Profitieren Sie von den Möglichkeiten der erneuerten Serie CM2. Dank der neuen Befestigungselemente für die Signalgeber, kann die optimale Schaltposition durch einfaches und schnelles Lösen einer Schraube gefunden werden. Gleichzeitig bieten die transparenten Elemente eine hervorragende Sicht auf den Status der LED am Signalgeber, dadurch können Sie schnell und einfach den Schaltzustand erkennen. Auch der Zylinder bietet eine bemerkenswerte Flexibilität. Die Kolbenstange kann wahlweise mit einem Außengewinde oder einem Innengewinde geliefert werden. Wenn Sie nur einen begrenzten Platz in der Anlage zur Verfügung haben, bietet sich die Variante mit Innengewinde an, da Sie hier in der Länge bis zu 29 mm einsparen. Die Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten bietet Ihnen eine sehr hohe Freiheit in der Konstruktion, so dass Sie diesen Zylinder an nahezu allen Pick- & Place-, Positionier- und Klemmanwendungen einsetzen können.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
     
  • Please refer to the made-to-order specification catalog on the manufacturer site for details of made-to-order specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDBM2B25-75-HN
CDBM2B25-300A-HN
CDBM2B32-50-HN
CDBM2B32-50A-RN
CDBM2B32-300-HN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Cushion Lock Position

120.48 €

1 26 Arbeitstage 2575KautschukdämpferKopfendschloss

168.16 €

1 26 Arbeitstage 25300Pneumatische DämpfungKopfendschloss

129.65 €

1 26 Arbeitstage 3250KautschukdämpferKopfendschloss

153.94 €

1 26 Arbeitstage 3250Pneumatische DämpfungStangenendschloss

160.08 €

1 26 Arbeitstage 32300KautschukdämpferKopfendschloss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung Verfügbar
Operating Pressure(MPa) 0,15 bis 1,0 Specifications Eingebauter Magnet Auto Switch Keine
Lead Wire Length(m) Ohne Number of Switches Ohne Type of Mount Support Grundausführung
Bellows Keine Custom-made Specifications Ohne Lock actuation system Nicht verriegelbare Ausführung

Technischer Support