Pneumatik-Zylinder / CJ2 Serie / Gewindeflansch-Befestigung / einfach wirkend / Federrückstellung

Pneumatik-Zylinder / CJ2 Serie / Gewindeflansch-Befestigung / einfach wirkend / Federrückstellung
Runder Druckluftzylinder, einfach-/doppeltwirkend, mit Einfach-/Doppelkolbenstange, verdrehgesichert, Direktmontage und Optionen mit eingebautem Drosselrückschlagventil.
Kolben-Ø (mm): 6, 10 und 16.
Hub bis zu 400 mm.
Viele Anschlussdeckel und Befestigungselemente standardmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Signalgeberposition durch Lösen von nur einer Schraube.
Möglichkeit der Montage von elektronischen Signalgebern mit zweifarbiger Anzeige.
Dämpfscheibe / einstellbare Endlagendämpfung.
Viele Optionen verfügbar durch Produktion auf Bestellung.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDJ2B10-15SZ-B
CDJ2B10-15TZ-B
CJ2B6-5SRZ
CJ2B6-20SRZ
CJ2B10-5SZ
CJ2B10-15SZ
CJ2B10-15TZ
CJ2B10-30SRZ
CJ2B16-15SRZ
CJ2B16-15SZ
CJ2B16-15TZ
CJ2B16-30TZ
CJ2D16-15SZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Type of Mount Support Lock unit magnet

31.19 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)10150.15~0.7Bandmontage90° zur AchseGrundausführungEingebauter Magnet

31.19 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)10150.15~0.7Bandmontage90° zur AchseGrundausführungEingebauter Magnet

23.13 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)650.2~0.7-AchsrichtungGrundausführungOhne Magnet

23.13 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)6200.2~0.7-AchsrichtungGrundausführungOhne Magnet

25.13 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1050.15~0.7-90° zur AchseGrundausführungOhne Magnet

25.13 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)10150.15~0.7-90° zur AchseGrundausführungOhne Magnet

25.13 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)10150.15~0.7-90° zur AchseGrundausführungOhne Magnet

25.13 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)10300.15~0.7-AchsrichtungGrundausführungOhne Magnet

33.19 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)16150.15~0.7-AchsrichtungGrundausführungOhne Magnet

33.19 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)16150.15~0.7-90° zur AchseGrundausführungOhne Magnet

33.19 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)16150.15~0.7-90° zur AchseGrundausführungOhne Magnet

33.19 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)16300.15~0.7-90° zur AchseGrundausführungOhne Magnet

33.19 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)16150.15~0.7-90° zur AchseAusführung mit U-förmiger GabelOhne Magnet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::70 Endarretierung NA
Ventile NA Cushion Kautschukdämpfer Auto Switch Keine
Swinging Receiving Metal Ohne Befestigungselement Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support