Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Auto Switch | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 15 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
40.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
46.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 45 | 0.06~0.7 | Keine | Schienenmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
42.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 45 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
42.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | Achsrichtung | Eingebauter Magnet | ||
46.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.06~0.7 | Keine | Schienenmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
42.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
44.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 75 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
48.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
44.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 15 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
44.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 30 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
46.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 45 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
46.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 50 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
50.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 60 | 0.06~0.7 | Keine | Schienenmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
46.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 60 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
48.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 75 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
53.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 100 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
56.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 120 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
56.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 125 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
58.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 150 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
70.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 200 | 0.06~0.7 | Keine | Schienenmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
66.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 16 | 200 | 0.06~0.7 | Keine | Bandmontage | 90° zur Achse | Eingebauter Magnet | ||
34.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 0.06~0.7 | Keine | - | 90° zur Achse | Ohne Magnet | ||
34.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 0.06~0.7 | Keine | - | 90° zur Achse | Ohne Magnet | ||
36.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 0.06~0.7 | Keine | - | 90° zur Achse | Ohne Magnet | ||
38.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 15 | 0.06~0.7 | Keine | - | 90° zur Achse | Ohne Magnet | ||
38.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 30 | 0,06~0,7 | Ohne | - | 90° zur Achse | Ohne Magnet | ||
40.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 60 | 0.06~0.7 | Keine | - | 90° zur Achse | Ohne Magnet | ||
42.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 75 | 0.06~0.7 | Keine | - | 90° zur Achse | Ohne Magnet | ||
47.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 100 | 0.06~0.7 | Keine | - | 90° zur Achse | Ohne Magnet |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Stangenarretierung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10::70 |
Endarretierung | NA | Ventile | NA | Cushion | Kautschukdämpfer |
Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement | Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement | Type of Mount Support | Grundausführung |
Custom-made Specifications | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Auto Switch
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Lock unit magnet
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften