Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CJ2KB10-45SZ
Zylinder, Betriebsmethode | Einfachwirkend (Ausfahren) | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) | 10 | Hub: L(mm) | 45 | Zusätzliche Funktionen | Mit Stangenarretierung |
Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10::70 | Endarretierung | NA |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.15::0.7 | Cushion | Kautschukdämpfer (Standard) |
Auto Switch | Keine | Head Cover Port Position | 90° zur Achse | Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement |
Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement | Type of Mount Support | Grundausführung | Custom-made Specifications | Ohne |
Lock unit magnet | Ohne Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für Air Cylinder, Non-Rotating Rod Type: Single Acting, Spring Return/Extend CJ2K Series, die Teilenummer ist CJ2KB10-45SZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ2KB10-45SZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften