Air Cylinder, Direct Mount Type: Double Acting, Single Rod CJ2R Series

Air Cylinder, Direct Mount Type: Double Acting, Single Rod CJ2R Series
Runder Druckluftzylinder, einfach-/doppeltwirkend, mit Einfach-/Doppelkolbenstange, verdrehgesichert, Direktmontage und Optionen mit eingebautem Drosselrückschlagventil.
Kolben-Ø (mm): 6, 10 und 16.
Hub bis zu 400 mm.
Viele Anschlussdeckel und Befestigungselemente standardmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Signalgeberposition durch Lösen von nur einer Schraube.
Möglichkeit der Montage von elektronischen Signalgebern mit zweifarbiger Anzeige.
Dämpfscheibe / einstellbare Endlagendämpfung.
Viele Optionen verfügbar durch Produktion auf Bestellung.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDJ2RA10-30Z-B
CDJ2RA10-45Z-B
CDJ2RA16-15Z-B
CDJ2RA16-30Z-B
CDJ2RA16-45Z-B
CDJ2RA16-50Z-B
CDJ2RA16-60Z-B
CDJ2RA16-75Z-A
CDJ2RA16-75Z-B
CDJ2RA16-125RZ-B
CDJ2RA16-125Z-B
CDJ2RA16-175Z-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position

38.23 €

1 26 Arbeitstage 1030Bandmontage90° zur Achse

41.23 €

1 26 Arbeitstage 1045Bandmontage90° zur Achse

45.23 €

1 26 Arbeitstage 1615Bandmontage90° zur Achse

45.24 €

1 26 Arbeitstage 1630Bandmontage90° zur Achse

47.24 €

1 26 Arbeitstage 1645Bandmontage90° zur Achse

47.24 €

1 26 Arbeitstage 1650Bandmontage90° zur Achse

47.24 €

1 26 Arbeitstage 1660Bandmontage90° zur Achse

53.27 €

1 26 Arbeitstage 1675Schienenmontage90° zur Achse

49.24 €

1 26 Arbeitstage 1675Bandmontage90° zur Achse

57.21 €

1 26 Arbeitstage 16125BandmontageAchsrichtung

57.21 €

1 26 Arbeitstage 16125Bandmontage90° zur Achse

63.29 €

1 26 Arbeitstage 16175Bandmontage90° zur Achse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::70
Endarretierung NA Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0.06::0.7
Cushion Kautschukdämpfer Auto Switch Keine Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement
Type of Mount Support Sockelmontage Custom-made Specifications Ohne Lock unit magnet Eingebauter Magnet

Technischer Support