Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Teilenummer |
---|
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
51.24 € ( 60.98 € ) | 26 Werktage |
55.27 € ( 65.77 € ) | 26 Werktage |
Runder Druckluftzylinder, einfach-/doppeltwirkend, mit Einfach-/Doppelkolbenstange, verdrehgesichert, Direktmontage und Optionen mit eingebautem Drosselrückschlagventil.
Kolben-Ø (mm): 6, 10 und 16.
Hub bis zu 400 mm.
Viele Anschlussdeckel und Befestigungselemente standardmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Signalgeberposition durch Lösen von nur einer Schraube.
Möglichkeit der Montage von elektronischen Signalgebern mit zweifarbiger Anzeige.
Dämpfscheibe / einstellbare Endlagendämpfung.
Viele Optionen verfügbar durch Produktion auf Bestellung.