Miniaturzylinder / CDUJB, CUJB

Miniaturzylinder / CDUJB, CUJB
  • Sonderpreis
Die Miniatur-Zylinder für Direktmontage der Serie CUJ sind platzsparende Kompaktzylinder. Sie sind in Kolbengrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen bis 20 mm für die doppeltwirkende Ausührung und 10 mm für die einfachwirkende Ausführung. Signalgeberabfrage ist ab 4 mm Hublänge möglich.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Mini Free Mount Cylinder ø4, ø6, ø8, ø10, CUJ Series Specifications

How to Order

Symbol

Mini Free Mount Cylinder, o4, o6, o8, o10, CUJ Series

Double acting, single rod, without cushion

Mini Free Mount Cylinder, o4, o6, o8, o10, CUJ Series

Single acting, spring return

Specifications

Bore size (mm)46810
ActionDouble acting; Single acting, spring return
FluidAir
Proof pressure1.05 MPa
Minimum operating
pressure
Double acting0.15 MPa0.1 MPa
Single acting, spring return0.35 MPa0.3 MPa0.2 MPa
Maximum operating pressure0.7 MPa
Ambient and fluid temperatureWithout auto switch: -10 to 70°C (No freezing)
With auto switch: -10 to 60°C (No freezing)
CushionNone
LubricationNon-lube
Piston speed50 to 500 mm/s
Stroke length tolerance0 to +0.5
MountingThrough-hole

Standard Stroke

ActionBore size (mm)Standard stroke (mm)
Double acting44, 6, 8, 10, 15, 20
64, 6, 8, 10, 15, 20
25, 30
8, 10 
Single acting,
spring return
44, 6
64, 6, 8
104, 6, 8, 10

Construction

Double Acting
Single Acting, Spring Return
Component Parts
No.DescriptionMaterialNote
1Cylinder tubeAluminum alloyHard anodized
2Rod coverCopper alloyElectroless nickel plated
3PistonWithout switchStainless steel 
With switchAluminum alloyChromated
4Piston rodStainless steel 
5Seal retainerAluminum alloyChromated (CUJB4 only)
6Magnet retainerAluminum alloyChromated
7Return springPiano wire 
8Bronze elementSintered metallic BC 
9Magnet- 
10Rod end nutIronChromated
11Piston sealNBR 
12Rod sealNBR 
13Tube gasketNBR 
Replacement Parts: Seal Kit
Double Acting
Bore size (mm)Kit no.Contents
4CUJB4-PSSet of ⑪, ⑫, ⑬ and grease pack.
6CUJB6-PS
8CUJB8-PS
10CUJB10-PS
∗ Seal kit ⑪ to ⑬ comes as a set. Use the kit number for each bore size.

Single Acting, Spring Return
Bore size (mm)Kit no.Contents
4CUJB4-S-PSSet of ⑪ and grease pack.
6CUJB6-S-PS
8CUJB8-S-PS
10CUJB10-S-PS
∗ Use the following part number for ordering a grease pack only.
Grease part no.: GR-L-005 (5 g)

Dimensions: ø4 Double Acting; Single Acting, Spring Return

Dimensions: ø6 Double Acting; Single Acting, Spring Return

Dimensions: ø8 Double Acting; Single Acting, Spring Return

Dimensions: ø10 Double Acting; Single Acting, Spring Return

∗ Use caution especially when multiple cylinders are used in pararell such as stacking because the body width dimensions have plus tolerances. Contact SMC for a product with body width dimensions having different tolerances.
Teilenummer
CDUJB6-4DM
CDUJB6-4S
CDUJB6-4SM
CDUJB6-6D
CDUJB6-6S
CDUJB6-8D
CDUJB6-8DM
CDUJB6-10D
CDUJB6-10DM
CDUJB6-15D
CDUJB6-15DM
CDUJB6-20D
CDUJB6-20DM
CDUJB6-30D
CDUJB6-30DM
CDUJB8-4D
CDUJB8-4DM
CDUJB8-6D
CDUJB8-6DM
CDUJB8-6S
CDUJB8-8D
CDUJB8-8DM
CDUJB8-8S
CDUJB8-10D
CDUJB8-10DM
CDUJB8-10S
CDUJB8-15D
CDUJB8-15DM
CDUJB8-20D
CDUJB8-20DM
CDUJB8-25D
CDUJB8-30D
CDUJB10-4D
CDUJB10-4DM
CDUJB10-4S
CDUJB10-6D
CDUJB10-6DM
CDUJB10-6S
CDUJB10-8D
CDUJB10-8DM
CDUJB10-8S
CDUJB10-10D
CDUJB10-10DM
CDUJB10-10S
CDUJB10-10SM
CDUJB10-15D
CDUJB10-20D
CDUJB10-20DM
CDUJB10-25D
CDUJB10-30D
CDUJB10-30DM
CUJB4-4D
CUJB4-4DM
CUJB4-4S
CUJB4-4SM
CUJB4-6D
CUJB4-6DM
CUJB4-6S
CUJB4-6SM
CUJB4-8D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Betriebsdruck
(MPa)
Auto Switch Rod Tip Shape Lock unit magnet

32.94 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting64-10~700,15~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

32.03 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder64-0,3~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

32.94 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder64-0,3~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

32.03 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting66-10~700,15~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

32.03 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder66-0,3~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

32.03 €

20.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Doppeltwirkend] Double-Acting68-10~700,15~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

32.94 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting68-10~700,15~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

32.03 €

20.82 €

1 3 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting610-10~700,15~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

32.94 €

21.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Doppeltwirkend] Double-Acting610-10~700,15~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

32.03 €

1 3 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting615-10~700,15~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

32.94 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting615-10~700,15~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting620-0,15~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

34.81 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting620-10~700,15~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting630-0,15~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

34.74 €

1 22 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting630-10~700.15~0.7KeineStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting84-10~700,15~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

1 20 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting84-10~700.15~0.7KeineStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 22 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting86-10~700,15~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting86-10~700,15~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder86-0,3~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

33.84 €

1 22 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting88-10~700,15~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting88-0,15~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder88-0,3~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

33.84 €

22.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Doppeltwirkend] Double-Acting810-10~700,15~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

22.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Doppeltwirkend] Double-Acting810-10~700,15~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder810-0,3~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

33.84 €

22.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Doppeltwirkend] Double-Acting815-10~700,15~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

1 20 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting815-10~700,15~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 3 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting820-10~700,15~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting820-10~700,15~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

35.40 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting825-0,15~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

35.69 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting830-10~700,15~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting104-10~700,1~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting104-10~700,1~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder104-0,2~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

33.84 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting106-10~700,1~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting106-10~700,1~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder106-0,2~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

33.84 €

22.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Doppeltwirkend] Double-Acting108-10~700,1~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting108-10~700,1~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 22 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder108-0,2~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

33.84 €

22.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Doppeltwirkend] Double-Acting1010-10~700,1~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting1010-10~700,1~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1010-10~700,2~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder1010-0,2~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Doppeltwirkend] Double-Acting1015-10~700,1~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

33.84 €

1 3 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting1020-10~700,1~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

34.74 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting1020-10~700,1~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

35.69 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting1025-0,1~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Eingebauter Magnet

35.69 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting1030-10~700,1~0,7OhneStabende InnengewindeEingebauter Magnet

36.60 €

1 3 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting1030-10~700,1~0,7OhneStabende AußengewindeEingebauter Magnet

28.44 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting44-10~700,15~0,7OhneOhne GewindeOhne Magnet

29.39 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting44-10~700,15~0,7OhneStabende AußengewindeOhne Magnet

28.44 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)44-10~700,35~0,7OhneOhne GewindeOhne Magnet

29.39 €

1 7 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)44-10~700,35~0,7OhneStabende AußengewindeOhne Magnet

28.44 €

1 22 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting46-10~700,15~0,7OhneOhne GewindeOhne Magnet

29.39 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting46-0,15~0,7OhneStabende AußengewindeOhne Magnet

28.44 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder46-0,35~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Ohne Magnet

29.39 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Mit Rückholfeder46-0,35~0,7OhneStabende AußengewindeOhne Magnet

28.44 €

1 4 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-Acting48-0,15~0,7OhneStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)Ohne Magnet

Loading...

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA Ventile NA
Cushion Ohne Type of Mount Support Grundausführung (Durchbohrung) Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support