Kompaktzylinder / doppeltwirkend / CU, CDU

Kompaktzylinder / doppeltwirkend / CU, CDU
  • Sonderpreis
Der Kompakzylinder der Serie CU für Direktmontage ist sehr platzsparend und kann direkt und präzise montiert werden. Sie sind in Kolbengrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen bis 50 mm erhältlich. Optionen sind sind Signalgeberabfragen, Befestigung durch Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange oder durchgehende Kolbenstange, einfachwirkend und doppeltwirkend.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDU6-5D
CDU6-10D
CDU6-15D
CDU6-20D
CDU6-25D
CDU6-30D
CDU10-5D
CDU10-20D
CDU10-25D
CDU10-30D
CDU16-5D
CDU16-25D
CDU16-30D
CDU20-5D
CDU20-10D
CDU20-15D
CDU20-20D
CDU20-25D
CDU20-30D
CDU20-50D
CDU25-10D
CDU25-15D
CDU25-20D
CDU25-25D
CDU25-30D
CDU25-50D
CDU32-20D
CDU32-50D
CU6-10D
CU6-15D
CU10-5D
CU10-10D
CU10-20D
CU16-5D
CU16-10D
CU16-15D
CU16-20D
CU16-30D
CU20-10D
CU20-15D
CU20-20D
CU20-25D
CU20-30D
CU20-40D
CU20-50D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port thread type Lock unit magnet

49.03 €

31.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

650,12~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

49.03 €

31.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6100,12~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

49.03 €

31.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6150,12~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

50.13 €

32.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6200,12~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

50.13 €

1 4 Arbeitstage 6250,12~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

50.13 €

1 4 Arbeitstage 6300,12~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

55.71 €

1 3 Arbeitstage 1050,06~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

56.85 €

1 4 Arbeitstage 10200,06~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

56.85 €

1 4 Arbeitstage 10250,06~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

56.85 €

1 4 Arbeitstage 10300,06~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

61.06 €

39.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1650,06~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

62.10 €

1 3 Arbeitstage 16250,06~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

62.10 €

40.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

16300,06~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

68.27 €

1 4 Arbeitstage 2050,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

68.27 €

1 3 Arbeitstage 20100,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

68.27 €

1 4 Arbeitstage 20150,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

69.31 €

45.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20200,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

69.31 €

1 4 Arbeitstage 20250,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

69.31 €

1 4 Arbeitstage 20300,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

71.65 €

46.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

20500,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

77.31 €

1 4 Arbeitstage 25100,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

77.31 €

50.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

25150,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

79.58 €

51.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

25200,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

79.58 €

51.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

25250,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

79.58 €

51.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

25300,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

84.15 €

1 4 Arbeitstage 25500,05~0,7M5 × 0,8Eingebauter Magnet

94.44 €

1 4 Arbeitstage 32200,05~0,7Rc 1/8Eingebauter Magnet

100.15 €

1 4 Arbeitstage 32500,05~0,7Rc 1/8Eingebauter Magnet

36.24 €

1 4 Arbeitstage 6100,12~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

36.24 €

1 4 Arbeitstage 6150,12~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

42.06 €

1 4 Arbeitstage 1050,06~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

42.06 €

1 4 Arbeitstage 10100,06~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

43.27 €

1 4 Arbeitstage 10200,06~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

48.45 €

1 4 Arbeitstage 1650,06~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

48.45 €

1 4 Arbeitstage 16100,06~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

48.45 €

1 4 Arbeitstage 16150,06~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

49.47 €

1 4 Arbeitstage 16200,06~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

49.47 €

1 4 Arbeitstage 16300,06~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

54.63 €

1 4 Arbeitstage 20100,05~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

54.63 €

1 4 Arbeitstage 20150,05~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

55.71 €

1 4 Arbeitstage 20200,05~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

55.71 €

1 4 Arbeitstage 20250,05~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

55.71 €

1 4 Arbeitstage 20300,05~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

56.85 €

1 4 Arbeitstage 20400,05~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

58.00 €

1 4 Arbeitstage 20500,05~0,7M5 × 0,8Ohne Magnet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::70
Endarretierung NA Ventile NA Cushion Kautschukdämpfer
Auto Switch Ohne Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support