C (D) UW, Miniaturzylinder für Direktmontage, durchgehende Kolbenstange

C (D) UW, Miniaturzylinder für Direktmontage, durchgehende Kolbenstange
Der Kompakzylinder der Serie CU für Direktmontage ist sehr platzsparend und kann direkt und präzise montiert werden. Sie sind in Kolbengrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen bis 50 mm erhältlich. Optionen sind sind Signalgeberabfragen, Befestigung durch Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange oder durchgehende Kolbenstange, einfachwirkend und doppeltwirkend.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDUW6-5D
CDUW6-10D
CDUW6-10D-M9B
CDUW6-15D
CDUW6-20D
CDUW6-25D
CDUW6-30D
CDUW6-50D
CDUW10-5D
CDUW10-10D
CDUW10-10D-M9PLS
CDUW10-15D
CDUW10-15D-A93L
CDUW10-20D
CDUW10-20D-M9BZ
CDUW10-25D
CDUW10-30D
CDUW10-30D-A93L
CDUW10-40D
CDUW10-60D
CDUW16-5D
CDUW16-10D
CDUW16-15D
CDUW16-15D-M9B
CDUW16-20D
CDUW16-20D-M9BL
CDUW16-25D
CDUW16-25D-M9BAL
CDUW16-25D-M9BVZ
CDUW16-30D
CDUW16-40D
CDUW16-50D
CDUW16-60D
CDUW20-5D
CDUW20-10D
CDUW20-15D
CDUW20-15D-M9BL
CDUW20-20D
CDUW20-25D
CDUW20-30D
CDUW20-40D
CDUW20-50D
CDUW20-50D-A90L
CDUW20-50D-A93L
CDUW20-60D
CDUW20-70D
CDUW20-80D
CDUW20-90D
CDUW20-100D
CDUW25-5D
CDUW25-10D
CDUW25-10D-A93
CDUW25-10D-A93L
CDUW25-15D
CDUW25-20D
CDUW25-25D
CDUW25-30D
CDUW25-40D
CDUW25-50D
CDUW25-60D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Betriebsdruck
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Lock unit magnet

70.52 €

1 26 Arbeitstage 65-10~700.15~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

70.52 €

1 26 Arbeitstage 610-10~700.15~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

132.47 €

1 26 Arbeitstage 610-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9B0.52 Stk.Eingebauter Magnet

77.48 €

1 26 Arbeitstage 615-10~700.15~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

77.48 €

1 26 Arbeitstage 620-10~700.15~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

80.02 €

1 26 Arbeitstage 625-10~700.15~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

80.02 €

1 26 Arbeitstage 630-10~700.15~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

103.39 €

1 26 Arbeitstage 650-10~700.15~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

73.94 €

1 26 Arbeitstage 105-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

73.94 €

1 26 Arbeitstage 1010-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

109.53 €

1 26 Arbeitstage 1010-10~600.1~0.7M5 × 0,8M9P31 Stk.Eingebauter Magnet

81.63 €

1 26 Arbeitstage 1015-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

120.15 €

1 26 Arbeitstage 1015-10~600.1~0.7M5 × 0,8A9332 Stk.Eingebauter Magnet

81.63 €

1 26 Arbeitstage 1020-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

153.11 €

1 26 Arbeitstage 1020-10~600.1~0.7M5 × 0,8M9B52 Stk.Eingebauter Magnet

84.39 €

1 26 Arbeitstage 1025-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

84.39 €

1 26 Arbeitstage 1030-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

122.44 €

1 26 Arbeitstage 1030-10~600.1~0.7M5 × 0,8A9332 Stk.Eingebauter Magnet

117.10 €

1 26 Arbeitstage 1040-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

119.74 €

1 26 Arbeitstage 1060-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

86.44 €

1 26 Arbeitstage 165-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

86.44 €

1 26 Arbeitstage 1610-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

86.44 €

1 26 Arbeitstage 1615-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

148.40 €

1 26 Arbeitstage 1615-10~600.1~0.7M5 × 0,8M9B0.52 Stk.Eingebauter Magnet

88.71 €

1 26 Arbeitstage 1620-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

158.10 €

1 26 Arbeitstage 1620-10~600.1~0.7M5 × 0,8M9B32 Stk.Eingebauter Magnet

88.71 €

1 26 Arbeitstage 1625-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

195.84 €

1 26 Arbeitstage 1625-10~600.1~0.7M5 × 0,8M9BA32 Stk.Eingebauter Magnet

187.31 €

1 26 Arbeitstage 1625-10~600.1~0.7M5 × 0,8M9BV52 Stk.Eingebauter Magnet

88.71 €

1 26 Arbeitstage 1630-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

118.27 €

1 26 Arbeitstage 1640-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

119.37 €

1 26 Arbeitstage 1650-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

120.53 €

1 26 Arbeitstage 1660-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

91.00 €

1 26 Arbeitstage 205-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

91.00 €

1 26 Arbeitstage 2010-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

91.00 €

1 26 Arbeitstage 2015-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

160.39 €

1 26 Arbeitstage 2015-10~600.08~0.7M5 × 0,8M9B32 Stk.Eingebauter Magnet

93.23 €

1 26 Arbeitstage 2020-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

93.16 €

1 26 Arbeitstage 2025-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

93.23 €

1 26 Arbeitstage 2030-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

95.50 €

1 26 Arbeitstage 2040-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

97.74 €

1 26 Arbeitstage 2050-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

144.02 €

1 26 Arbeitstage 2050-10~600.08~0.7M5 × 0,8A9032 Stk.Eingebauter Magnet

144.02 €

1 26 Arbeitstage 2050-10~600.08~0.7M5 × 0,8A9332 Stk.Eingebauter Magnet

138.69 €

1 26 Arbeitstage 2060-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

140.95 €

1 26 Arbeitstage 2070-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

143.18 €

1 26 Arbeitstage 2080-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

147.81 €

1 26 Arbeitstage 2090-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

147.81 €

1 26 Arbeitstage 20100-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

111.44 €

1 26 Arbeitstage 255-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

111.44 €

1 26 Arbeitstage 2510-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

152.52 €

1 26 Arbeitstage 2510-10~600.08~0.7M5 × 0,8A930.52 Stk.Eingebauter Magnet

157.68 €

1 26 Arbeitstage 2510-10~600.08~0.7M5 × 0,8A9332 Stk.Eingebauter Magnet

111.44 €

1 26 Arbeitstage 2515-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

115.94 €

1 26 Arbeitstage 2520-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

115.95 €

1 26 Arbeitstage 2525-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

115.94 €

1 26 Arbeitstage 2530-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

133.32 €

1 26 Arbeitstage 2540-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

138.50 €

1 26 Arbeitstage 2550-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

171.60 €

1 26 Arbeitstage 2560-10~700.08~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile NA Cushion Kautschukdämpfer

Technischer Support