C (D) U, Zylinder für Direktmontage, einfachwirkend

C (D) U, Zylinder für Direktmontage, einfachwirkend
Der Kompakzylinder der Serie CU für Direktmontage ist sehr platzsparend und kann direkt und präzise montiert werden. Sie sind in Kolbengrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen bis 50 mm erhältlich. Optionen sind sind Signalgeberabfragen, Befestigung durch Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange oder durchgehende Kolbenstange, einfachwirkend und doppeltwirkend.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDU6-5S
CDU6-5S-A93LS
CDU6-5S-A93S
CDU6-5S-M9B
CDU6-5S-M9BSBPC
CDU6-5S-M9BVLS
CDU6-5T
CDU6-5T-A93LS
CDU6-10S
CDU6-10S-M9BS
CDU6-10T
CDU6-15S
CDU6-15S-A93L
CDU6-15S-A93V
CDU6-15T
CDU6-15T-A93V
CDU10-5S
CDU10-5S-XC22
CDU10-5T
CDU10-10S
CDU10-10S-M9P
CDU10-10T
CDU10-10T-A93
CDU10-10T-A93L
CDU10-10T-A93LS
CDU10-10T-A93S
CDU10-10T-M9BS
CDU10-15S
CDU10-15S-A90S
CDU10-15S-A93V
CDU10-15S-A96L
CDU10-15S-M9B
CDU10-15S-M9BV
CDU10-15S-M9PL
CDU10-15T
CDU10-15T-M9BVL
CDU10-15T-M9P
CDU10-15T-M9PVS
CDU16-5S
CDU16-5T
CDU16-10S
CDU16-10S-A90
CDU16-10T
CDU16-10T-A93LS
CDU16-10T-M9BLS
CDU16-15S
CDU16-15T
CDU16-15T-M9BVL
CDU16-15T-M9NS
CDU20-5S
CDU20-5T
CDU20-10S
CDU20-10S-M9PS
CDU20-10T
CDU20-15S
CDU20-15S-M9P
CDU20-15T
CDU25-5S
CDU25-5T
CDU25-10S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Betriebsdruck
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications Lock unit magnet

47.13 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)65-10~700.2~0.7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

70.61 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)65-10~600.2~0.7M5 × 0,8A9331 Stk.OhneEingebauter Magnet

67.68 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)65-10~600.2~0.7M5 × 0,8A930.51 Stk.OhneEingebauter Magnet

109.15 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)65-10~600.2~0.7M5 × 0,8M9B0.52 Stk.OhneEingebauter Magnet

126.08 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)65-10~600.2~0.7M5 × 0,8M9BM8-4-poliger Steckverbinder / 0,52 Stk.OhneEingebauter Magnet

92.11 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)65-10~600.2~0.7M5 × 0,8M9BV31 Stk.OhneEingebauter Magnet

47.13 €

1 7 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)65-10~700,2~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

70.24 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)65-10~600.2~0.7M5 × 0,8A9331 Stk.OhneEingebauter Magnet

47.13 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)610-10~700,2~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

78.13 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)610-10~600.2~0.7M5 × 0,8M9B0.51 Stk.OhneEingebauter Magnet

47.13 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)610-10~700,2~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

47.13 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)615-10~700,2~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

93.40 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)615-10~600.2~0.7M5 × 0,8A9332 Stk.OhneEingebauter Magnet

88.24 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)615-10~600.2~0.7M5 × 0,8A93V0.52 Stk.OhneEingebauter Magnet

47.13 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)615-10~700.2~0.7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

88.24 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)615-10~600.2~0.7M5 × 0,8A93V0.52 Stk.OhneEingebauter Magnet

53.56 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)105-10~700,15~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

64.61 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)105-10~700.15~0.7M5 × 0,8Keine--Fluororber-DichtungEingebauter Magnet

53.56 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)105-10~700.15~0.7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

53.56 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1010-10~700,15~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

117.42 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1010-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9P0.52 Stk.OhneEingebauter Magnet

53.56 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1010-10~700,15~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

94.73 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1010-10~600.15~0.7M5 × 0,8A930.52 Stk.OhneEingebauter Magnet

99.90 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1010-10~600.15~0.7M5 × 0,8A9332 Stk.OhneEingebauter Magnet

76.76 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1010-10~600.15~0.7M5 × 0,8A9331 Stk.OhneEingebauter Magnet

74.18 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1010-10~600.15~0.7M5 × 0,8A930.51 Stk.OhneEingebauter Magnet

84.61 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1010-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9B0.51 Stk.OhneEingebauter Magnet

53.56 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1015-10~700,15~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

74.16 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1015-10~600.15~0.7M5 × 0,8A900.51 Stk.OhneEingebauter Magnet

94.73 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1015-10~600.15~0.7M5 × 0,8A93V0.52 Stk.OhneEingebauter Magnet

99.90 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1015-10~600.15~0.7M5 × 0,8A9632 Stk.OhneEingebauter Magnet

115.63 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1015-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9B0.52 Stk.OhneEingebauter Magnet

124.94 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1015-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9BV0.52 Stk.OhneEingebauter Magnet

124.94 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1015-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9P32 Stk.OhneEingebauter Magnet

53.56 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1015-10~700.15~0.7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

143.60 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1015-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9BV32 Stk.OhneEingebauter Magnet

117.42 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1015-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9P0.52 Stk.OhneEingebauter Magnet

89.27 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1015-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9PV0.51 Stk.OhneEingebauter Magnet

57.69 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)165-10~700.15~0.7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

57.69 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)165-10~700,15~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

57.69 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1610-10~700,15~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

98.82 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1610-10~600.15~0.7M5 × 0,8A900.52 Stk.OhneEingebauter Magnet

57.69 €

1 4 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1610-10~700,15~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

80.82 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1610-10~600.15~0.7M5 × 0,8A9331 Stk.OhneEingebauter Magnet

92.42 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1610-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9B31 Stk.OhneEingebauter Magnet

57.69 €

1 4 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)1615-10~700,15~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

57.69 €

1 31 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1615-10~700,15~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

147.69 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1615-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9BV32 Stk.OhneEingebauter Magnet

89.60 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)1615-10~600.15~0.7M5 × 0,8M9N0.51 Stk.OhneEingebauter Magnet

63.18 €

1 16 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)205-10~700,13~0,7M5 × 0,8Ohne--OhneEingebauter Magnet

63.18 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)205-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

63.18 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2010-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

95.15 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2010-10~600,13~0,7M5 × 0,8M9P0.51 Stk.OhneEingebauter Magnet

63.18 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)2010-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

64.13 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2015-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

128.02 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2015-10~600,13~0,7M5 × 0,8M9P0.52 Stk.OhneEingebauter Magnet

64.13 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)2015-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

73.39 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)255-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

73.39 €

1 26 Arbeitstage [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft)255-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

73.39 €

1 26 Arbeitstage Einfachwirkend (Ausfahren)2510-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--OhneEingebauter Magnet

Loading...

Grundlegende Informationen

Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA Ventile NA
Cushion Kautschukdämpfer

Technischer Support