Free Mount Cylinder, Non-Rotating Rod Type, Double Acting, Double Rod CUKW Series

Free Mount Cylinder, Non-Rotating Rod Type, Double Acting, Double Rod CUKW Series
Kompaktzylinder
Kolbendurchmesser (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
Hübe bis 100 mm
Mehrere Direktmontage-Oberflächen.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDUKW6-5D
CDUKW6-10D
CDUKW6-15D
CDUKW6-20D
CDUKW10-5D
CDUKW10-10D
CDUKW10-20D
CDUKW10-25D
CDUKW10-30D
CDUKW10-60D
CDUKW16-10D
CDUKW16-20D
CDUKW16-20D-M9NVL
CDUKW16-30D
CDUKW16-30D-A93
CDUKW16-30D-A93L
CDUKW16-50D
CDUKW16-60D
CDUKW16-60D-A93L
CDUKW20-5D
CDUKW20-10D
CDUKW20-15D
CDUKW20-15D-A93V
CDUKW20-20D
CDUKW20-25D
CDUKW20-30D
CDUKW20-30D-A93
CDUKW20-30D-A93L
CDUKW20-40D
CDUKW20-50D
CDUKW20-70D
CDUKW20-80D
CDUKW25-5D
CDUKW25-10D
CDUKW25-15D
CDUKW25-20D
CDUKW25-25D
CDUKW25-50D
CDUKW32-10D
CDUKW32-25D
CDUKW32-50D
CDUKW32TF-70D
CDUKW32TF-100D
CUKW6-10D
CUKW6-20D
CUKW10-5D
CUKW10-15D
CUKW10-20D
CUKW10-25D
CUKW10-30D
CUKW10-40D
CUKW10-50D
CUKW16-5D
CUKW16-10D
CUKW16-15D
CUKW16-20D
CUKW16-25D
CUKW20-10D
CUKW20-15D
CUKW20-20D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Betriebsdruck
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Lock unit magnet

86.44 €

1 26 Arbeitstage 65-10~700.18~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

86.37 €

1 26 Arbeitstage 610-10~700.18~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

86.44 €

1 26 Arbeitstage 615-10~700.18~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

88.71 €

1 26 Arbeitstage 620-10~700.18~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

91.00 €

1 26 Arbeitstage 105-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

91.00 €

1 22 Arbeitstage 1010-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

93.23 €

1 26 Arbeitstage 1020-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

95.39 €

1 26 Arbeitstage 1025-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

102.18 €

1 26 Arbeitstage 1030-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

137.48 €

1 26 Arbeitstage 1060-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

102.31 €

1 26 Arbeitstage 1610-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

105.73 €

1 26 Arbeitstage 1620-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

195.71 €

1 26 Arbeitstage 1620-10~600,13~0,7M5 × 0,8M9NV32 Stk.Eingebauter Magnet

105.73 €

1 26 Arbeitstage 1630-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

146.85 €

1 26 Arbeitstage 1630-10~600,13~0,7M5 × 0,8A930.52 Stk.Eingebauter Magnet

152.02 €

1 26 Arbeitstage 1630-10~600,13~0,7M5 × 0,8A9332 Stk.Eingebauter Magnet

148.85 €

1 26 Arbeitstage 1650-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

150.10 €

1 26 Arbeitstage 1660-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

196.42 €

1 26 Arbeitstage 1660-10~600,13~0,7M5 × 0,8A9332 Stk.Eingebauter Magnet

109.10 €

1 26 Arbeitstage 205-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

109.10 €

1 26 Arbeitstage 2010-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

115.94 €

1 26 Arbeitstage 2015-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

150.23 €

1 26 Arbeitstage 2015-10~600.11~0.7M5 × 0,8A93V0.52 Stk.Eingebauter Magnet

115.94 €

1 26 Arbeitstage 2020-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

125.98 €

1 26 Arbeitstage 2025-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

125.98 €

1 26 Arbeitstage 2030-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

154.77 €

1 26 Arbeitstage 2030-10~600.11~0.7M5 × 0,8A930.52 Stk.Eingebauter Magnet

159.94 €

1 26 Arbeitstage 2030-10~600.11~0.7M5 × 0,8A9332 Stk.Eingebauter Magnet

125.98 €

1 26 Arbeitstage 2040-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

125.98 €

1 26 Arbeitstage 2050-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

167.11 €

1 26 Arbeitstage 2070-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

169.31 €

1 26 Arbeitstage 2080-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

146.06 €

1 26 Arbeitstage 255-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

146.06 €

1 26 Arbeitstage 2510-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

131.81 €

1 26 Arbeitstage 2515-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

146.06 €

1 26 Arbeitstage 2520-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

146.06 €

1 26 Arbeitstage 2525-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

150.02 €

1 26 Arbeitstage 2550-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Eingebauter Magnet

162.47 €

1 26 Arbeitstage 3210-10~700.11~0.7Rc 1/8Keine--Eingebauter Magnet

165.06 €

1 26 Arbeitstage 3225-10~700.11~0.7Rc 1/8Keine--Eingebauter Magnet

175.34 €

1 26 Arbeitstage 3250-10~700.11~0.7Rc 1/8Keine--Eingebauter Magnet

244.39 €

1 26 Arbeitstage 3270-10~700.11~0.7G 1/8Keine--Eingebauter Magnet

257.98 €

1 26 Arbeitstage 32100-10~700.11~0.7G 1/8Keine--Eingebauter Magnet

72.73 €

1 26 Arbeitstage 610-10~700.18~0.7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

75.02 €

1 26 Arbeitstage 620-10~700.18~0.7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

77.31 €

1 26 Arbeitstage 105-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

77.31 €

1 26 Arbeitstage 1015-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

79.58 €

1 26 Arbeitstage 1020-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

81.69 €

1 26 Arbeitstage 1025-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

88.48 €

1 26 Arbeitstage 1030-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

121.60 €

1 26 Arbeitstage 1040-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

122.71 €

1 26 Arbeitstage 1050-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

88.60 €

1 26 Arbeitstage 165-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

88.60 €

1 26 Arbeitstage 1610-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

88.60 €

1 26 Arbeitstage 1615-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

92.10 €

1 26 Arbeitstage 1620-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

92.10 €

1 26 Arbeitstage 1625-10~700,13~0,7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

102.24 €

1 26 Arbeitstage 2010-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

102.24 €

1 26 Arbeitstage 2015-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

100.02 €

1 26 Arbeitstage 2020-10~700.11~0.7M5 × 0,8Keine--Ohne Magnet

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile NA Cushion Kautschukdämpfer

Technischer Support