C (D) U, Zylinder für Direktmontage, Langhub

C (D) U, Zylinder für Direktmontage, Langhub
  • Sonderpreis
Der Kompakzylinder der Serie CU für Direktmontage ist sehr platzsparend und kann direkt und präzise montiert werden. Sie sind in Kolbengrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen bis 50 mm erhältlich. Optionen sind sind Signalgeberabfragen, Befestigung durch Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange oder durchgehende Kolbenstange, einfachwirkend und doppeltwirkend.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDU6-40D
CDU6-50D
CDU10-40D
CDU10-50D
CDU10-60D
CDU16-40D
CDU16-50D
CDU16-60D
CDU20-60D
CDU20-70D
CDU20-80D
CDU20-100D
CDU25-60D
CDU25-80D
CDU25-100D
CDU32-60D
CDU32-70D
CU16-60D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Betriebsdruck
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lock unit magnet

81.81 €

1 22 Arbeitstage 640-10~700.12~0.7M5 × 0,8KeineEingebauter Magnet

83.00 €

1 4 Arbeitstage 650-10~700,12~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

85.24 €

1 4 Arbeitstage 1040-10~700,06~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

86.39 €

1 4 Arbeitstage 1050-10~700,06~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

87.58 €

1 4 Arbeitstage 1060-0,06~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

95.45 €

1 3 Arbeitstage 1640-10~700,06~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

96.65 €

62.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1650-10~700,06~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

97.74 €

1 4 Arbeitstage 1660-10~700,06~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

111.39 €

1 4 Arbeitstage 2060-10~700,05~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

113.66 €

1 4 Arbeitstage 2070-10~700,05~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

115.94 €

1 4 Arbeitstage 2080-0,05~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

120.52 €

1 4 Arbeitstage 20100-10~700,05~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

129.60 €

1 4 Arbeitstage 2560-10~700,05~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

134.10 €

1 4 Arbeitstage 2580-10~700,05~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

138.68 €

1 4 Arbeitstage 25100-10~700,05~0,7M5 × 0,8OhneEingebauter Magnet

148.95 €

1 4 Arbeitstage 3260-0,05~0,7Rc 1/8OhneEingebauter Magnet

151.23 €

1 4 Arbeitstage 3270-0,05~0,7Rc 1/8OhneEingebauter Magnet

84.15 €

1 4 Arbeitstage 1660-0,06~0,7M5 × 0,8OhneOhne Magnet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile NA Cushion Kautschukdämpfer Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support