C (D) UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, Langhub (Teilenummern - CAD Download)

C (D) UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, Langhub
Der Kompakzylinder der Serie CU für Direktmontage ist sehr platzsparend und kann direkt und präzise montiert werden. Sie sind in Kolbengrößen von 6 mm bis 32 mm mit Hublängen bis 50 mm erhältlich. Optionen sind sind Signalgeberabfragen, Befestigung durch Direktmontage, verdrehgesicherte Kolbenstange oder durchgehende Kolbenstange, einfachwirkend und doppeltwirkend.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDUK6-50D
CDUK10-40D
CDUK10-50D
CDUK16-40D
CDUK16-50D
CDUK16-60D
CDUK20-60D
CDUK20-70D
CDUK20-80D
CDUK20-100D
CDUK32-100D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Betriebsdruck
(MPa)
Port thread type Auto Switch

107.94 €

1 4 Arbeitstage 650-10~700,15~0,7M5 × 0,8Ohne

110.23 €

1 4 Arbeitstage 1040-10~700,15~0,7M5 × 0,8Ohne

111.39 €

1 4 Arbeitstage 1050-0,15~0,7M5 × 0,8Ohne

125.08 €

1 4 Arbeitstage 1640-0,15~0,7M5 × 0,8Ohne

126.11 €

1 4 Arbeitstage 1650-10~700,1~0,7M5 × 0,8Ohne

127.31 €

1 4 Arbeitstage 1660-0,15~0,7M5 × 0,8Ohne

137.47 €

1 4 Arbeitstage 2060-0,1~0,7M5 × 0,8Ohne

139.81 €

1 26 Arbeitstage 2070-10~700.1~0.7M5 × 0,8Keine

142.02 €

1 4 Arbeitstage 2080-0,1~0,7M5 × 0,8Ohne

146.60 €

1 4 Arbeitstage 20100-10~700,1~0,7M5 × 0,8Ohne

214.82 €

1 4 Arbeitstage 32100-0,1~0,7Rc 1/8Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile NA Cushion Kautschukdämpfer Custom-made Specifications Ohne
Lock unit magnet Eingebauter Magnet

Technischer Support