Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
75150 |
75168 |
75176 |
75192 |
75200 |
75218 |
75226 |
75234 |
75242 |
75259 |
75267 |
75275 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A | B | D | H1 | H2 | H3 | Schraube ISO 4762 | Nut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,011 | 12 | 20 | 15 | 8 | 6 | M6x25 | 12 | ||
126.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,011 | 16 | 32 | 25 | 10 | 8 | M8x45 | 16 | ||
130.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,011 | 16 | 32 | 50 | 10 | 8 | M8x70 | 16 | ||
102.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,011 | 12 | 20 | 25 | 8 | 6 | M6x35 | 12 | ||
118.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,011 | 14 | 32 | 25 | 9 | 8 | M8x35 | 14 | ||
126.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,011 | 14 | 32 | 50 | 9 | 8 | M8x60 | 14 | ||
168.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,011 | 18 | 40 | 25 | 15 | 10 | M10x50 | 18 | ||
177.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,011 | 18 | 40 | 50 | 15 | 10 | M10x75 | 18 | ||
168.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,013 | 20 | 40 | 25 | 15 | 14 | M10x55 | 22 | ||
177.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,013 | 20 | 40 | 50 | 15 | 14 | M10x80 | 22 | ||
214.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,013 | 22 | 46 | 25 | 20 | 16 | M12x60 | 28 | ||
232.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0-0,013 | 22 | 46 | 50 | 20 | 16 | M12x90 | 28 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
B
D
H1
H2
H3
Schraube ISO 4762
Nut
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften