Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Order no. | Size | A | B | C | D | E | F | H | H1 | HW min. | HW max. | I | K | L | L1 | L2 | M | M1 | N | P | α | α* |
90001 | 0 | 4 | 31,0 | 8,5-13,5 | 4,5 | 14 | 5,5 | 18,0 | 81,0 | -1,5 | 3,5 | 8 | 5,5 | - | 49 | 50 | 23,0 | - | 32 | 22 | 95° | - |
90019 | 1 | 5 | 39,0 | 16,0 | 4,5 | 18 | 6,0 | 19,0 | 98,5 | -4,0 | 2,0 | 10 | 5,5 | - | 61 | 59 | 22,5-26,0 | - | 34 | 27 | 95° | - |
90027 | 2 | 6 | 52,0 | 20,0 | 5,5 | 25 | 11,0 | 23,0 | 139,5 | -3,0 | 4,5 | 12 | 6,0 | 12,5 | 78 | 89 | 23,0-31,0 | 27 | 43 | 32 | 105° | 60° |
90035 | 3 | 8 | 79,0 | 20,0 | 7,5 | 37 | 19,0 | 33,0 | 186,0 | 2,0 | 11,0 | 18 | 7,5 | - | 112 | 112 | 32,5 | - | 46 | 35 | 105° | 60° |
90043 | 4 | 10 | 101,0 | 32,0 | 8,6 | 54 | 16,0 | 42,5 | 221,0 | -6,0 | 22,5 | 20 | 13,0 | - | 141 | 130 | 43,5-46,5 | - | 64 | 53 | 105° | 60° |
90050 | 5 | 14 | 140,0 | 45,0 | 8,5 | 73 | 34,0 | 55,8 | 281,0 | -3,0 | 27,5 | 25 | 9,5 | 26,5-31,5 | 195 | 185 | 45,0-50,0 | 45 | 70 | 65 | 115° | 60° |
90068 | 6 | 14 | 165,5 | 50,5 | 13,0 | 89 | 28,0 | 81,0 | 333,0 | -2,5 | 55,0 | 30 | 24,5 | - | 231 | 206 | 67,5-72,5 | - | 100 | 90 | 140° | 60° |
Order no. | Size | F1 [kN] | F2 [kN] | Clamping screw | Weight [g] |
90001 | 0 | 0,5 | 0,7 | M4 x 25 | 60 |
90019 | 1 | 0,6 | 1,1 | M5 x 30 | 105 |
90027 | 2 | 0,8 | 1,2 | M6 x 35 | 175 |
90035 | 3 | 1,2 | 2,5 | M8 x 45 | 410 |
90043 | 4 | 1,7 | 3,0 | M8 x 65 | 630 |
90050 | 5 | 3,0 | 5,0 | M12 x 80 | 1480 |
90068 | 6 | 3,4 | 5,5 | M12 x110 | 2200 |
Teilenummer
|
---|
90001 |
90019 |
90027 |
90035 |
90043 |
90050 |
90068 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,5 | 0,7 | 0 | |
27.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,6 | 1,1 | 1 | |
35.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,8 | 1,2 | 2 | |
42.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1,2 | 2,5 | 3 | |
55.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1,7 | 3,0 | 4 | |
88.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3,0 | 5,0 | 5 | |
115.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3,4 | 5,5 | 6 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
F1(kN)
F2(kN)
Größe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften