Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Order no. | Size | A | B | C | D | E | F | H | H1 | HW min. | HW max. | I | K | L | L1 | L2 | M | N | P | α | α* |
90134 | 2 | 6 | 52 | 20 | 5,5 | 25 | 11 | 23,0 | 139,5 | -3 | 4,5 | 12 | 6,0 | 12,5 | 78 | 89 | 23-31 | 43 | 32 | 105° | 60° |
90142 | 3 | 8 | 79 | 20 | 7,5 | 36 | 19 | 33,0 | 186,0 | 2 | 11,0 | 18 | 7,5 | - | 112 | 112 | 32,5 | 46 | 35 | 105° | 60° |
90159 | 4 | 10 | 101 | 32 | 8,6 | 54 | 16 | 42,5 | 221,0 | -6 | 22,5 | 20 | 13,0 | - | 141 | 130 | 45,0 | 64 | 53 | 105° | 60° |
Order no. | Size | F1 [kN] | F2 [kN] | Clamping screw | Weight [g] |
90134 | 2 | 1,0 | 1,2 | M6 x 35 | 260 |
90142 | 3 | 1,4 | 2,5 | M8 x 45 | 470 |
90159 | 4 | 2,0 | 3,0 | M8 x 65 | 690 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
F1(kN)
F2(kN)
Größe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften