Schnellspanner / 6802 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / 6802 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90217
90225
90233
90241
90258
90266
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSF1
(kN)
F2
(kN)
Größe

27.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,61,11

35.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100,81,22

42.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,22,53

55.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,73,04

88.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103,05,05

115.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103,45,56

Loading...

  1. 1

Technischer Support