Schnellspanner / 6803NI / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / 6803NI / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

95133

Teilenummer
95133
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

92.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F1(kN) 0,8 F2(kN) 1,2 Größe 2

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 6803NI / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal, die Teilenummer ist 95133.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 95133.

Technischer Support