Schnellspanner / 6811P / Spannrichtung vertikal / schwere Ausführung / Griff vertikal

Schnellspanner / 6811P / Spannrichtung vertikal /  schwere Ausführung / Griff vertikal
  • Mengenrabatt
Schwerer Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit. Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

No. 6811P Heavy Vertical Toggle Clamp

Product Information


With horizontal base.
Reamed and case-hardened bearing bushes.
Hardened, ground and permanently-lubricated pins. Clamp nuts on lever arm to vary friction in movement. Material: steel, blued. 
Lever arm made of cast steel, blued.
Handle of red, oil-resistant plastic.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6885.

Drawing

Dimensions

Order
no.
SizeABCDEFHH1HW min.HW max.IKL1L2MNPα
9131426,157207,1302125127-13,56158,58594324737120°
90878412,2100308,5-7544216-19,0142415146160456560120°
90886612,21214510,5-9565263-22,0353015181185527875120°
90894812,21515512,5-12071303-10,04136202262037510895120°

Technical Information

 
Order
no.
SizeF1
[kN]
Clamping screwWeight
[g]
9131422,5M6 x 50320
9087845,0M12 x 801250
9088666,0M12 x 1102130
90894812,0M12 x 1104050

Note

These heavy vertical toggle clamps are especially suitable for production equipment and fixtures.

Examples

Recommendations

               
     No. 6805                       No. 6812P
Teilenummer
90878
90886
90894
91314
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSF1
(kN)
Größe

220.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 105,04

266.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106,06

306.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012,08

141.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102,52

Loading...

  1. 1

Technischer Support