Schnellspanner / 6820A / Spannrichtung vertikal / pneumatisch

Schnellspanner / 6820A / Spannrichtung vertikal / pneumatisch
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Pneumatikspanner mit horizontalem Zylinderanbau.
Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Spanner verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 4 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

No. 6820A Pneumatic Clamp

Product Information

       
With horizontal cylinder attachment,
Fitted with pneumatic cylinder, double-acting. With magnetic piston for end-position monitoring. With throttle bores for reduced speed, Clamps are galvanised and passivated, 
Stainless steel rivets which, for sizes 2 to 4, run in hardened bearing bushes, Bearings positioned are lubricated.
Complete with tempered, galvanised clamping screw no, 6890.

Drawing

Dimensions

 
Order
no,
SizeABCDEFGHH1HW min,HW max,IKLL1NRVdia, WPiston dia,Opening angle α
5550611539,0164,51862421,084-2,04,5106,0-126,045,5M550,081692,0°
5550622651,5205,525112726,0104-1,07,0126,012,5145,055,0M554,5122591,5°
5550633878,0207,536193236,51515,414,0187,5-165,574,5G1/862,5163290,0°
555064410101,0328,645254545,0191-3,025,52013,0-196,090,0G1/877,5164090,5°

Technical Information

 
Order
no,
SizeF1
[kN]
F2
[kN]
F3
[kN]
F4
[kN]
Vn
[dm³]
Clamping screwWeight
[g]
55506110,81,10,200,30,08M5 x 30320
55506221,01,20,701,00,26M6 x 30600
55506331,02,50,651,10,35M8 x 451005
55506442,03,01,502,20,80M8 x 651520

Note

Suitable proximity switches for end-position monitoring are available using order no. 392241, 0,3 m
PUR cable with M8 connector and rotatable knurled nuts.
Switching function: NOC, Output: PNP.

Recommendations

Teilenummer
555061
555062
555063
555064
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSF1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
Größe Vn
(dm3)

278.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100,81,10,200,310,08

295.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101,01,20,701,020,26

317.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101,02,50,651,130,35

431.53 €

237.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102,03,01,502,240,80

Loading...

  1. 1

Technischer Support