Schnellspanner / 6821A / Spannrichtung vertikal / pneumatisch

Schnellspanner / 6821A / Spannrichtung vertikal / pneumatisch
  • Mengenrabatt
Pneumatikspanner mit vertikalem Zylinderaufbau.
Platzsparend durch abgewinkelte Bauform. Waagrecht oder senkrecht montierbar. Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Spanner verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
555065
555066
555067
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSF1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
Vn
(dm3)
Größe

373.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011,20,701,00,262

422.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012,50,651,10,353

538.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1023,01,502,20,804

Loading...

  1. 1

Technischer Support