Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
555083 |
555084 |
555085 |
555170 |
555171 |
555172 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Klemmkraft bei 5 bar (Nm) | Haltekraft max. (Nm) | Größe | Hebel links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 16 | - | |
916.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 54 | 20 | - | |
1,032.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 75 | 25 | - | |
805.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 16 | ja | |
916.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 54 | 20 | ja | |
1,032.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 75 | 25 | ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmkraft bei 5 bar(Nm)
Haltekraft max.(Nm)
Größe
Hebel links
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften