6828M Pneumatikspanner, doppeltwirkend

6828M Pneumatikspanner, doppeltwirkend
  • Mengenrabatt
Pneumatikspanner doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar.
Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik. Hochfestes Aluminiumgehäuse, rot eloxiert. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

No. 6828M Pneumatic Toggle Clamp

Product Information


Double-acting.
Max. operating pressure 6 bar.

Mini design in block version for clamping and grasping uses.
High-strength aluminium, red anodised. Magnetic piston for end-position monitoring.
Clamping arm made of steel, burnished, with three holes.

Drawing

Dimensions

Order no.SizeABCC1C2C3D1D2 H7EE1E2HH1H2
918431610502.5321865.542836.0447.57.5123
918682012603.0392286.553242.05215.014.0158
918842516754.04525108.564052.56519.017.0182
 
Order no.SizeH3H4H5H6 +0.1IJLN ±0.1N1 ±0.1RTT1Piston dia.
918431612.05796201544261610M57516
918682015.069120251853302015G1/88620
918842517.580136282268352518G1/88625

Technical Information

Order no.SizeClamping moment at 5 barHolding moment max.Weight
[Nm][Nm][g]
9184316825300
91868201554550
91884252575850

Note

Suitable proximity switches for end-position monitoring are available using order no. 392241. 0.3 m
PUR cable with M8 connector and rotatable knurled nuts.
Switching function: NOC. Output: PNP.

Application Example

Mini clamp, e.g. as „cover close device“. Defined, locked close position through toggle lever mechanism.

Recommendations

No. 6829VNo. 6828V
Teilenummer
91843
91868
91884
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKlemmkraft bei 5 bar
(Nm)
Haltekraft max.
(Nm)
Größe

740.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082516

875.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10155420

1,031.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10257525

Loading...

  1. 1

Technischer Support