Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Order no. | Size | C | dia. D2 | D3 | dia. D4 | E | F | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H7 | H8 |
91496 | 12 | - | 4,3 | M 5 | 4,3 | 25,0 | 35 | 76 | 105 | 70 | 15 | 26 | 21 | 11 | 51,0 |
91397 | 12 | - | 4,3 | M 5 | 4,3 | 25,0 | 35 | 76 | 105 | 70 | 15 | 26 | 21 | 11 | 51,0 |
91504 | 16 | - | 4,3 | M 5 | 4,3 | 30,0 | 41 | 76 | 105 | 70 | 15 | 26 | 21 | 11 | 51,0 |
91405 | 16 | - | 4,3 | M 5 | 4,3 | 30,0 | 41 | 76 | 105 | 70 | 15 | 26 | 21 | 11 | 51,0 |
91512 | 20 | 20 | 5,5 | M 6 | 5,5 | 35,0 | 48 | 80 | 125 | 74 | 20 | 24 | 22 | 17 | 44,5 |
91413 | 20 | 20 | 5,5 | M 6 | 5,5 | 35,0 | 48 | 80 | 125 | 74 | 20 | 24 | 22 | 17 | 44,5 |
91520 | 25 | 20 | 6,5 | M 8 | 8,5 | 35,0 | 50 | 83 | 125 | 78 | 20 | 32 | - | 17 | 44,5 |
91421 | 25 | 20 | 6,5 | M 8 | 8,5 | 35,0 | 50 | 83 | 125 | 78 | 20 | 32 | - | 17 | 44,5 |
91538 | 32 | 30 | 6,5 | M 8 | 8,5 | 40,0 | 60 | 96 | 145 | 90 | 20 | 43 | - | 22 | 50,0 |
91439 | 32 | 30 | 6,5 | M 8 | 8,5 | 40,0 | 60 | 96 | 145 | 90 | 20 | 43 | - | 22 | 50,0 |
91546 | 40 | 37 | 8,5 | M10 | 8,5 | 45,5 | 70 | 96 | 145 | 90 | 25 | 40 | - | 20 | 52,0 |
91447 | 40 | 37 | 8,5 | M10 | 8,5 | 45,5 | 70 | 96 | 145 | 90 | 25 | 40 | - | 20 | 52,0 |
91553 | 50 | 46 | 8,5 | M10 | 10,5 | 49,0 | 80 | 106 | 162 | 100 | 30 | 45 | - | 25 | 53,5 |
91454 | 50 | 46 | 8,5 | M10 | 10,5 | 49,0 | 80 | 106 | 162 | 100 | 30 | 45 | - | 25 | 53,5 |
91561 | 63 | 60 | 10,5 | M12 | 10,5 | 52,5 | 90 | 106 | 162 | 100 | 30 | 36 | - | 28 | 53,0 |
91462 | 63 | 60 | 10,5 | M12 | 10,5 | 52,5 | 90 | 106 | 162 | 100 | 30 | 36 | - | 28 | 53,0 |
Order no. | Size | I | K | M | M1 | N | dia. O | P | R | T8 | dia. W | Piston dia. | Y Clamping stroke* | Stroke |
91496 | 12 | 12 | 10,0 | 31 | 20,0 | 40 | M 5 | 24 | M 5 | 5,0 | 8 | 12 | 8,5 | 17,5 |
91397 | 12 | 12 | 10,0 | 31 | 20,0 | 40 | M 5 | 24 | M 5 | 5,0 | 8 | 12 | 8,5 | 17,5 |
91504 | 16 | 12 | 13,0 | 31 | 21,0 | 42 | M 5 | 28 | M 5 | 4,5 | 8 | 16 | 8,5 | 17,5 |
91405 | 16 | 12 | 13,0 | 31 | 21,0 | 42 | M 5 | 28 | M 5 | 4,5 | 8 | 16 | 8,5 | 17,5 |
91512 | 20 | 16 | 5,0 | 36 | 11,5 | 46 | M 8 | 30 | M 5 | 4,5 | 12 | 20 | 14,0 | 27,0 |
91413 | 20 | 16 | 5,0 | 36 | 11,5 | 46 | M 8 | 30 | M 5 | 4,5 | 12 | 20 | 14,0 | 27,0 |
91520 | 25 | 16 | 7,5 | 40 | 17,0 | 55 | M 8 | 35 | M 5 | 5,0 | 14 | 25 | 14,0 | 27,0 |
91421 | 25 | 16 | 7,5 | 40 | 17,0 | 55 | M 8 | 35 | M 5 | 5,0 | 14 | 25 | 14,0 | 27,0 |
91538 | 32 | 19 | 7,5 | 45 | 18,0 | 60 | M 8 | 45 | G1/8 | 6,5 | 16 | 32 | 15,5 | 30,0 |
91439 | 32 | 19 | 7,5 | 45 | 18,0 | 60 | M 8 | 45 | G1/8 | 6,5 | 16 | 32 | 15,5 | 30,0 |
91546 | 40 | 19 | 9,0 | 52 | 22,0 | 70 | M 8 | 55 | G1/8 | 8,0 | 16 | 40 | 15,5 | 30,0 |
91447 | 40 | 19 | 9,0 | 52 | 22,0 | 70 | M 8 | 55 | G1/8 | 8,0 | 16 | 40 | 15,5 | 30,0 |
91553 | 50 | 25 | 9,5 | 66 | 25,0 | 85 | M10 | 65 | G1/8 | 6,5 | 20 | 50 | 15,0 | 31,0 |
91454 | 50 | 25 | 9,5 | 66 | 25,0 | 85 | M10 | 65 | G1/8 | 6,5 | 20 | 50 | 15,0 | 31,0 |
91561 | 63 | 25 | 10,0 | 80 | 30,0 | 100 | M10 | 80 | G1/8 | 8,5 | 20 | 63 | 15,0 | 31,0 |
91462 | 63 | 25 | 10,0 | 80 | 30,0 | 100 | M10 | 80 | G1/8 | 8,5 | 20 | 63 | 15,0 | 31,0 |
Order no. | Size | right swinging | left swinging | F3 [kN] | Connecting thread for clamping screws | Weight [g] |
91496 | 12 | ● | - | 0,03 | M 4 | 200 |
91397 | 12 | - | ● | 0,03 | M 4 | 200 |
91504 | 16 | ● | - | 0,06 | M 4 | 300 |
91405 | 16 | - | ● | 0,06 | M 4 | 300 |
91512 | 20 | ● | - | 0,08 | M 6 | 400 |
91413 | 20 | - | ● | 0,08 | M 6 | 400 |
91520 | 25 | ● | - | 0,17 | M 6 | 600 |
91421 | 25 | - | ● | 0,17 | M 6 | 600 |
91538 | 32 | ● | - | 0,27 | M 8 | 800 |
91439 | 32 | - | ● | 0,27 | M 8 | 800 |
91546 | 40 | ● | - | 0,45 | M 8 | 920 |
91447 | 40 | - | ● | 0,45 | M 8 | 920 |
91553 | 50 | ● | - | 0,70 | M12 | 1000 |
91454 | 50 | - | ● | 0,70 | M12 | 1000 |
91561 | 63 | ● | - | 1,10 | M12 | 1150 |
91462 | 63 | - | ● | 1,10 | M12 | 1150 |
Teilenummer
|
---|
91397 |
91405 |
91413 |
91421 |
91439 |
91447 |
91454 |
91462 |
91496 |
91504 |
91512 |
91520 |
91538 |
91546 |
91553 |
91561 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | F3 (kN) | Anschlussgewinde für Klemmschrauben | Größe | rechts schwingend | links schwingend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,03 | M 4 | 12 | - | ja | |
505.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0,06 | M 4 | 16 | - | ja | |
530.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0,08 | M 6 | 20 | - | ja | |
656.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0,17 | M 6 | 25 | - | ja | |
725.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,27 | M 8 | 32 | - | ja | |
804.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0,45 | M 8 | 40 | - | ja | |
847.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0,70 | M12 | 50 | - | ja | |
891.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1,10 | M12 | 63 | - | ja | |
489.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0,03 | M 4 | 12 | ja | - | |
505.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0,06 | M 4 | 16 | ja | - | |
530.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0,08 | M 6 | 20 | ja | - | |
656.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0,17 | M 6 | 25 | ja | - | |
725.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,27 | M 8 | 32 | ja | - | |
804.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0,45 | M 8 | 40 | ja | - | |
847.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 0,70 | M12 | 50 | ja | - | |
891.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1,10 | M12 | 63 | ja | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
F3(kN)
Anschlussgewinde für Klemmschrauben
Größe
rechts schwingend
links schwingend
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften