6829V Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion

6829V Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
  • Mengenrabatt
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion doppelt wirkend.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT Beschichtung. Komplett mit Andrückschraube.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert
- beidseitig mit Nutmuttern gekontert

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880 Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
93609
93617
93625
93633
93641
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSF3
(kN)
Klemmschraube Größe

656.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,23M 6x2525

725.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,37M 8x3532

804.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,56M 8x3540

847.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,76M12x5050

891.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,35M12x5063

Loading...

  1. 1

Technischer Support