Schnellspanner / 6830 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / 6830 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 5 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

No. 6830 Horizontal Acting Toggle Clamp

Product Information

       
With open clamping arm and horizontal base.

Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 5, run in hardened bushings. 
Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Drawing

Dimensions

 
Order no.SizeABCDD1EFHH1H2HW min.HW max.IKLL1MM1NPα
93005042811,5-15,54,6-9,05,514,523,034-5,50,07,56,3-7916,0-25,025,590°
93013154213,0-14,55,2-18,78,019,030,049-3,02,510,05,5-12018,0-21,5-34,034,090°
93021266426,05,65,632,016,024,045,068-1,55,013,26,012,716219,5-29,528,542,038,090°
93039387325,76,55,138,014,032,048,586-2,09,015,07,013,020622,0-31,831,645,550,090°
9304741011341,08,58,563,027,045,075,0126-4,024,020,08,020,528729,0-43,043,058,057,090°
9305451012341,58,5-78,016,046,073,0128+1,725,025,012,5-32141,5-58,077,090°

Technical Information

Order no.SizeF1
[kN]
F2
[kN]
Clamping screwWeight
[g]
9300500,250,4M4 x 2535
9301310,81,1M5 x 30105
9302121,01,2M6 x 35185
9303931,82,5M8 x 45320
9304742,03,0M8 x 65700
9305453,05,0M8 x 651080

Also available in „STAINLESS STEEL“ version (no. 6830NI) and in matte-black version (no. 6830B)!

Note

For suitable sensor monitor for size 3 see no. 6897S.

Examples

Recommendations

Teilenummer
93005
93013
93021
93039
93047
93054
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSF1
(kN)
F2
(kN)
Größe

21.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100,250,40

31.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100,81,11

33.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,01,22

43.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,82,53

53.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102,03,04

84.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103,05,05

Loading...

  1. 1

Technischer Support