Schnellspanner / 6830NI / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / 6830NI / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

No. 6830NI Horizontal Acting Toggle Clamp

Product Information

With open clamping arm and horizontal base.
Stainless steel, polished. In sizes 2 to 5, rivets run in bearing bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6890NI.
Also suitable for use in the food industry.

Drawing

Dimensions

Order no.SizeABCDD1EFHH1H2HW min.HW max.IKLL1MM1NPα
95141042811.5-15.54.6-9.0514.523.034-5.00.67.56.25-7916.0-25.025.590°
95166154213.3-14.75.2-18.6819.030.049-4.02.010.05.50-12018.0-21.5-34.034.090°
95182266426.05.65.632.01624.045.068-1.65.013.06.0012.716219.5-29.528.542.038.090°
95208387325.76.55.136.01432.048.586-2.09.015.07.0013.020622.0-31.831.644.550.090°
9522441011341.08.58.563.02745.075.0126-4.024.020.08.0020.528729.0-43.043.058.057.090°

Technical Information

Order no.SizeF1F2Clamping screwWeight
 [kN][kN] [g]
9514100.250.4M 4 x 2535
9516610.801.1M 5 x 30105
9518221.001.2M 6 x 35185
9520831.802.5M 8 x 45320
9522442.003.0M 8 x 65700

Note

For suitable sensor monitor for size 3 see no. 6897S.

Recommendations

Teilenummer
95141
95166
95182
95208
95224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSF1
(kN)
F2
(kN)
Größe

39.55 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 100,250,40

55.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100,801,11

61.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101,001,22

75.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,802,53

123.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102,003,04

Loading...

  1. 1

Technischer Support