Schnellspanner / 6832 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / 6832 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 5 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
93203
93211
93229
93237
93245
93252
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSF1
(kN)
F2
(kN)
Größe

21.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100,250,40

31.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100,81,11

33.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101,01,22

43.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101,82,53

53.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102,03,04

84.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 103,05,05

Loading...

  1. 1

Technischer Support