Schnellspanner / 6833 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / 6833 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

No. 6833 Horizontal Acting Toggle Clamp

Product Information

With open clamping arm and angle base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 and 3, run in hardened bushings.
Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Drawing

Dimensions

Order no.SizeABCDEFHH1H2HW min.HW max.IKL1MNPα
9317915.03213.55.218.54.05768.0491420.010.0812019.031.02890°
9332826.25220.05.632.010.57394.0682229.513.2616225.537.03290°
9333638.05924.06.837.06.57086.586516.015.0720628.542.53890°
93542410.09332.08.563.015.0102133.01201140.020.04028232.052.08290°

Technical Information

Order no.SizeF1F2Clamping screwWeight
 [kN][kN] [g]
9317910.81.1M 5 x 30170
9332821.01.2M 6 x 35245
9333631.82.5M 8 x 45390
9354242.03.0M 8 x 65730

Examples

Recommendations

Teilenummer
93179
93328
93336
93542
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSF1
(kN)
F2
(kN)
Größe

31.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100,81,11

36.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,01,22

45.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101,82,53

53.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102,03,04

Loading...

  1. 1

Technischer Support