Schubstangenspanner / 6840 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg

Schubstangenspanner / 6840 / Spannrichtung horizontal / Griff schräg
  • Mengenrabatt
Schubstangenspanner ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

No. 6840 Push-Pull Type Toggle Clamp

Product Information


Without angle base. For push- and pull-clamping.
(Equal operation of rod and lever).
Long rod-guide with attaching thread and nut. Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 and 3, run in hardened bushings. Lever-parts and rod of tempered steel. Bearings are pre-lubricated. Push-pull toggle clamp with threaded front for direct mounting in vertical metal plates or in fixtures. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6880.

Drawing

Dimensions

Order
no.
SizeAB min.B max.EH1StrokeHW min.HW max.L1L2L3M2N
9390606,510,526,51337,016122066,51054M10 x 1,015,0
9391418,017,537,52045,520122091,01674M12 x 1,518,0
93922210,020,046,02066,0261725114,019105M16 x 1,522,0
93930312,024,056,03082,5322235140,022127M20 x 1,527,0
93955516,026,566,55099,0403050171,525158M24 x 1,534,5
943595-M2716,026,566,55099,0403050171,525158M27 x 2,034,5

Technical Information

Order
no.
SizeF1
[kN]
F2
[kN]
Clamping screwWeight
[g]
9390600,80,8M4 x 2060
9391411,01,0M4 x 20100
9392222,02,0M6 x 25245
9393032,52,5M8 x 35330
9395554,54,5M12 x 50700
943595-M274,54,5M12 x 50720

Examples

Recommendations

No. 6843No. 6841No. 6840S
Teilenummer
93906
93914
93922
93930
93955
94359
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKlemmschraubengröße A B L

38.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M4x200,80,80

43.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M4x201,01,01

47.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-2,02,02

55.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-2,52,53

88.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M12x504,54,55

93.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M12x504,54,55-M27

Loading...

  1. 1

Technischer Support