Schubstangenspanner / 6842 / Spannrichtung horizontal / schwere Ausführung / Griff schräg

Schubstangenspanner / 6842 / Spannrichtung horizontal / schwere Ausführung / Griff schräg
  • Mengenrabatt
Schwerer Schubstangenspanner Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Schwere Ausführung mit langer Schubstangenführung. Grundkörper aus Temperguss, lackiert. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Bei Größe 3 und 5: Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
94235
94250
94276
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKlemmschraubengröße A B L

74.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10-443

108.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10M12x5010105

224.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10M12x5025257

Loading...

  1. 1

Technischer Support