Hersteller-Teilenummer: 92643
Marke: AMF
Preis: 123.75 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Klemmschraubengröße: M10x50
A: 12
B: 12
L: 5
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
92643
Order no. | Size | A | B | D | E | F | G | H | H1 | H2 | Stroke | K | L | L1 | L2 | M | N |
92627 | 4 | 14 | 63 | 5.5 | 30 | 90 | 33.3 | 12 | 115.0 | 190.0 | 32 | 25.0 | 36.5 | 128 | 182 | - | 47 |
92643 | 5 | 20 | 63 | 8.5 | 50 | 137 | 41.0 | 18 | 178.5 | 290.5 | 50 | 8.0 | 35.0 | 197 | 279 | 41 | 58 |
92668 | 7 | 25 | 114 | 10.5 | 50 | 198 | 54.0 | 22 | 246.0 | 392.0 | 75 | 12.0 | 45.0 | 267 | 374 | 45 | 84 |
92684 | 8 | 30 | 149 | 10.5 | 60 | 254 | 57.0 | 28 | 323.0 | 523.0 | 106 | 14.5 | 70.0 | 365 | 501 | 70 | 86 |
Order no. | Size | F1 | F2 | Clamping screw | Weight |
[kN] | [kN] | [g] | |||
92627 | 4 | 7 | 7 | M 8 x 35 | 650 |
92643 | 5 | 12 | 12 | M10 x 50 | 1600 |
92668 | 7 | 25 | 25 | M12 x 50 | 4280 |
92684 | 8 | 45 | 45 | M16 x 80 | 7720 |
![]() | ![]() | ![]() |
No. 6830 | No. 6842 | No. 6842PK |
Teilenummer
|
---|
92643 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Klemmschraubengröße | A | B | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M10x50 | 12 | 12 | 5 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / 6842PL / Spannrichtung horizontal / schwere Ausführung / Griff schräg, die Teilenummer ist 92643.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 92643.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Klemmschraubengröße
A
B
L
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
92627 |
92668 |
92684 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Klemmschraubengröße | A | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 7 | 7 | 4 | |
253.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M12x50 | 25 | 25 | 7 | |
300.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M16x80 | 45 | 45 | 8 |