Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Order no. | Size | A | B | E | H | H1 | Stroke | HW min. | HW max. | L1 | L2 | L3 | M | M2 | N |
95349 | 2 | 10 | 36 | 15 | 24 | 73.0 | 21.5 | 17 | 27.0 | 68.5 | 13 | 69 | M6 | M16 x 1.5 | 30.5 |
95364 | 3 | 12 | 57 | 25 | 33 | 120.5 | 40.0 | 22 | 37.5 | 108.0 | 16 | 115 | M8 | M20 x 1.5 | 33.0 |
95380 | 5 | 16 | 92 | 45 | 37 | 149.0 | 67.0 | 30 | 50.0 | 175.0 | 24 | 139 | M12 | M24 x 1.5 | 49.0 |
Order no. | Size | F1 | F2 | Clamping screw | Weight |
[kN] | [kN] | [g] | |||
95349 | 2 | 1.0 | 1.0 | M6 x 25 | 130 |
95364 | 3 | 2.5 | 2.5 | M8 x 35 | 320 |
95380 | 5 | 4.0 | 4.0 | M12 x 50 | 1200 |
![]() | ![]() |
No. 6841NI | No. 6847NI |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmschraubengröße
A
B
L
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften