Schubstangenspanner / 6845B / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / schwarz

Schubstangenspanner / 6845B / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / schwarz
  • Mengenrabatt
Schubstangenspanner, schwarz Druckspanner.
(Schubstange und Handhebel gegenläufig). Ausführung mit langer Schubstangenführung. Grundkörper aus Temperguss, mattschwarze Oberfläche. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl mattschwarz verzinkt. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube 6880B-3. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

99663

Teilenummer
99663
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

116.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A 4 L 3

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / 6845B / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / schwarz, die Teilenummer ist 99663.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 99663.

Technischer Support