Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Order no. | Size | B min. | B max. | C | D | D1 | E min. | E max. | F | H | H1 | H2 | K | L1 min. | L1 max. | L5 | M | N | P |
94698 | 2 | 42.0 | 76 | 13 | 5.2 | 4 | 38.0 | 72 | 11 | 12 | 47.0 | 99.0 | 6.4 | 125 | 159 | 69 | 19.5-23.5 | 38.0 | 26.0 |
94706 | 3 | 53.5 | 101 | 19 | 6.5 | 6 | 48.6 | 96 | 14 | 19 | 70.0 | 135.5 | 8.0 | 169 | 216 | 93 | 24.5-32.0 | 48.0 | 35.0 |
94714 | 4 | 66.0 | 130 | 32 | 8.5 | 8 | 59.0 | 123 | 19 | 26 | 94.5 | 171.5 | 9.5 | 209 | 273 | 111 | 35.0-46.0 | 64.3 | 53.5 |
Order no. | Size | F1 | Weight |
[kN] | [g] | ||
94698 | 2 | 1.6 | 120 |
94706 | 3 | 3.2 | 330 |
94714 | 4 | 7.0 | 810 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
F1(kN)
Größe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften