• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

6893 Schutzkappe

6893 Schutzkappe
  • Mengenrabatt
Schutzkappe aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 70 Shore A. Passend für Andrückschrauben Nr. 6880, 6885, 6890 und 6892, zum Aufstecken auf Sechskantschraubenkopf ISO 272. Mindestabnahmemenge je Größe 10 Stück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99309
99325
99333
99341
99358
99366
99374
99382
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD D1 H H1 SW Größe

19.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1011,078,54,27M 4

20.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012,5810,05,08M 5

21.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015,01012,06,010M 6

23.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019,01315,07,513M 8

32.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022,01517,58,516M10

33.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1026,01920,09,519**M12-SW19

33.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025,01820,09,518*M12-SW18

48.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1033,02427,014,024M16

Loading...

  1. 1

Technischer Support