• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckregelventil AP100

Druckregelventil AP100
Pressure Control Valve AP100 discharges pressure to the atmosphere when the pressure exceeds the set value.
[Features]
· A pressure control valve that helps maintain a constant pressure within pipes.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP100-01
AP100-01B
AP100-02
AP100-02-X201
AP100-02B
AP100-F01
AP100-F01-X201
AP100-F01B
AP100-F01B-X201
AP100-F02
AP100-F02-X201
AP100-F02B
AP100-F02B-X201
AP100-N01
AP100-N01B-X201
AP100-N02
AP100-N02-X201
AP100-N02B
AP100-N02B-X201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Accessory Set Pressure

25.32 €

1 4 Arbeitstage Rc1/8Rc1/8Ohne0,05 bis 0,69 MPa

27.00 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8Rc1/8Mit Befestigungselement0,05 bis 0,69 MPa

25.32 €

1 4 Arbeitstage Rc1/4Rc1/4Ohne0,05 bis 0,69 MPa

25.32 €

1 auf Anfrage Rc1/4Rc1/4Ohne0,02 bis 0,2 MPa

27.00 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4Rc1/4Mit Befestigungselement0,05 bis 0,69 MPa

25.32 €

1 26 Arbeitstage G1/8G1/8Ohne0,05 bis 0,69 MPa

27.18 €

1 auf Anfrage G1/8G1/8Ohne0,02 bis 0,2 MPa

26.98 €

1 26 Arbeitstage G1/8G1/8Mit Befestigungselement0,05 bis 0,69 MPa

26.98 €

1 auf Anfrage G1/8G1/8Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPa

25.32 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4Ohne0,05 bis 0,69 MPa

25.31 €

1 auf Anfrage G1/4G1/4Ohne0,02 bis 0,2 MPa

26.98 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4Mit Befestigungselement0,05 bis 0,69 MPa

26.94 €

1 auf Anfrage G1/4G1/4Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPa

25.32 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8Ohne0,05 bis 0,69 MPa

26.98 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPa

25.32 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4Ohne0,05 bis 0,69 MPa

19.23 €

1 auf Anfrage [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4Ohne0,02 bis 0,2 MPa

26.98 €

1 auf Anfrage [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4Mit Befestigungselement0,05 bis 0,69 MPa

26.94 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Sonstige Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Freistich
Negative Stromfunktion NA Manometer Ohne Manometer

Technischer Support