Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SRP1101-01 |
SRP1101-01-R |
SRP1101-F01 |
SRP1101-M5 |
SRP1101-M5-R |
SRP1111-01 |
SRP1111-01-R |
SRP1111-F01 |
SRP1111-M5 |
SRP1111-M5-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Set Pressure | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 0,005 bis 0,2 MPa | Ausrichtung Messgeräteanschluss (Standard) | ||
256.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 0,005 bis 0,2 MPa | Ausrichtung Messgeräteanschluss: R Spezifikation | ||
256.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/8 | G | 1/8 | 0,005 bis 0,2 MPa | Ausrichtung Messgeräteanschluss (Standard) | ||
256.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | 0,005 bis 0,2 MPa | Ausrichtung Messgeräteanschluss (Standard) | ||
256.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | 0,005 bis 0,2 MPa | Ausrichtung Messgeräteanschluss: R Spezifikation | ||
256.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 0,01 bis 0,4 MPa | Ausrichtung Messgeräteanschluss (Standard) | ||
256.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 0,01 bis 0,4 MPa | Ausrichtung Messgeräteanschluss: R Spezifikation | ||
256.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | G | 1/8 | G | 1/8 | 0,01 bis 0,4 MPa | Ausrichtung Messgeräteanschluss (Standard) | ||
256.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | 0,01 bis 0,4 MPa | Ausrichtung Messgeräteanschluss (Standard) | ||
256.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | 0,01 bis 0,4 MPa | Ausrichtung Messgeräteanschluss: R Spezifikation |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft / Stickstoff |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Als reine Ausführung erhältlich / Kein Ölwechsel / Korrosionsbeständige Umgebung | Auslassmechanismus | Freistich |
Negative Stromfunktion | NA | Durchflussrichtung | Links nach rechts | Manometer | N/A |
Custom-made Specifications | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Set Pressure
Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften