Kugel-Spannhebel / GN 125.5 / Edelstahl / 0, 15 Grad / 1-armig / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen

Kugel-Spannhebel / GN 125.5 / Edelstahl / 0, 15 Grad / 1-armig / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Flachspannhebel GN 125.5 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus.
Durch das eingelegte Alu-Plättchen erhalten sie ein ansprechendes Aussehen; damit sind sie auf eine Reihe anderer Stellteile (Schalthebel, Drehknöpfe, Handräder) mit diesem typischen Merkmal abgestimmt.
Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
125.5-32-M8-12-D
125.5-32-M8-12-E
125.5-32-M8-16-D
125.5-32-M8-16-E
125.5-32-M8-20-D
125.5-32-M8-20-E
125.5-32-M8-25-D
125.5-32-M8-25-E
125.5-32-M8-32-D
125.5-32-M8-32-E
125.5-32-M8-40-D
125.5-32-M8-40-E
125.5-32-M8-50-D
125.5-32-M8-50-E
125.5-36-M10-16-D
125.5-36-M10-16-E
125.5-36-M10-20-D
125.5-36-M10-20-E
125.5-36-M10-25-D
125.5-36-M10-25-E
125.5-36-M10-32-D
125.5-36-M10-32-E
125.5-36-M10-40-D
125.5-36-M10-40-E
125.5-36-M10-50-D
125.5-36-M10-50-E
125.5-36-M10-63-D
125.5-36-M10-63-E
125.5-36-M10-80-D
125.5-36-M10-80-E
125.5-40-M12-25-D
125.5-40-M12-25-E
125.5-40-M12-32-D
125.5-40-M12-32-E
125.5-40-M12-40-D
125.5-40-M12-40-E
125.5-40-M12-50-D
125.5-40-M12-50-E
125.5-40-M12-63-D
125.5-40-M12-63-E
125.5-40-M12-80-D
125.5-40-M12-80-E
125.5-45-M16-32-D
125.5-45-M16-32-E
125.5-45-M16-40-D
125.5-45-M16-40-E
125.5-45-M16-50-D
125.5-45-M16-50-E
125.5-45-M16-63-D
125.5-45-M16-63-E
125.5-45-M16-80-D
125.5-45-M16-80-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Durchmesser d1 Anschlussgewinde d2 Typ

35.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1232M 8D, gerader Hebel

37.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1232M 8E, Winkelhebel

36.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1632M 8D, gerader Hebel

37.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1632M 8E, Winkelhebel

36.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2032M 8D, gerader Hebel

37.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2032M 8E, Winkelhebel

36.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2532M 8D, gerader Hebel

38.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2532M 8E, Winkelhebel

36.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3232M 8D, gerader Hebel

38.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3232M 8E, Winkelhebel

37.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4032M 8D, gerader Hebel

38.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4032M 8E, Winkelhebel

37.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5032M 8D, gerader Hebel

39.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5032M 8E, Winkelhebel

41.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1636M 10D, gerader Hebel

43.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1636M 10E, Winkelhebel

41.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2036M 10D, gerader Hebel

43.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2036M 10E, Winkelhebel

42.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2536M 10D, gerader Hebel

43.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2536M 10E, Winkelhebel

42.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3236M 10D, gerader Hebel

44.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3236M 10E, Winkelhebel

42.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4036M 10D, gerader Hebel

44.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4036M 10E, Winkelhebel

43.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5036M 10D, gerader Hebel

45.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5036M 10E, Winkelhebel

44.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6336M 10D, gerader Hebel

46.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6336M 10E, Winkelhebel

45.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8036M 10D, gerader Hebel

47.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8036M 10E, Winkelhebel

50.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2540M 12D, gerader Hebel

51.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2540M 12E, Winkelhebel

50.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3240M 12D, gerader Hebel

52.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3240M 12E, Winkelhebel

51.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4040M 12D, gerader Hebel

53.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4040M 12E, Winkelhebel

52.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5040M 12D, gerader Hebel

54.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5040M 12E, Winkelhebel

53.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6340M 12D, gerader Hebel

55.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6340M 12E, Winkelhebel

57.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8040M 12D, gerader Hebel

59.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8040M 12E, Winkelhebel

61.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3245M 16D, gerader Hebel

63.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3245M 16E, Winkelhebel

62.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4045M 16D, gerader Hebel

64.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4045M 16E, Winkelhebel

66.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5045M 16D, gerader Hebel

68.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5045M 16E, Winkelhebel

65.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6345M 16D, gerader Hebel

67.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6345M 16E, Winkelhebel

68.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8045M 16D, gerader Hebel

70.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8045M 16E, Winkelhebel

Loading...

  1. 1

Technischer Support