Reglerknöpfe / GN 700 / Stahl, Aluminium

Reglerknöpfe / GN 700 / Stahl, Aluminium
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Mit den Verstellknöpfen GN 700 kann eine Welle in beide Drehrichtungen stufenlos verstellt werden. Die Klemmechanik mit einer maximalen Belastbarkeit von 15 Nm bewirkt jedoch, daß die Welle in jeder Stellung arretiert wird.
Damit wird ein unkontrolliertes Verstellen der Welle verhindert. Die Klemmung bietet also eine Sicherung gegen ein unerwünschtes Verstellen durch Rückdrehmomente.
Skala bzw. Markierungsstrich sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die "alufarbenen" Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden.
Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Verstellknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden (Form KS).
Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
700-66-K12-A
700-66-K12-B
700-66-K12-S
700-66-K14-A
700-66-K14-B
700-66-K14-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

225.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

220.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

230.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

225.52 €

90.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

220.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

230.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support