Klemmhebel / GN 300.5 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Innengewinde

Klemmhebel / GN 300.5 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Verstellbare Klemmhebel GN 300.5 mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z.B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie.
Halteschrauben mit Außensechskant (Form AS) genügen der Anforderung "Staunässe" zu verhindern.
Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
300.5-30-B5-AS
300.5-30-B5-IS
300.5-30-B6-AS
300.5-30-B6-IS
300.5-30-M3-AS
300.5-30-M3-IS
300.5-30-M4-AS
300.5-30-M4-IS
300.5-30-M5-AS
300.5-30-M5-IS
300.5-30-M6-AS
300.5-30-M6-IS
300.5-45-B5-AS
300.5-45-B5-IS
300.5-45-B6-AS
300.5-45-B6-IS
300.5-45-M4-AS
300.5-45-M4-IS
300.5-45-M5-AS
300.5-45-M5-IS
300.5-45-M6-AS
300.5-45-M6-IS
300.5-63-B8-AS
300.5-63-B8-IS
300.5-63-M6-AS
300.5-63-M6-IS
300.5-63-M8-AS
300.5-63-M8-IS
300.5-78-B8-AS
300.5-78-B8-IS
300.5-78-B10-AS
300.5-78-B10-IS
300.5-78-M8-AS
300.5-78-M8-IS
300.5-78-M10-AS
300.5-78-M10-IS
300.5-78-M12-20-AS
300.5-78-M12-20-IS
300.5-78-M12-25-AS
300.5-78-M12-25-IS
300.5-78-M12-32-AS
300.5-78-M12-32-IS
300.5-78-M12-40-AS
300.5-78-M12-40-IS
300.5-78-M12-50-AS
300.5-78-M12-50-IS
300.5-78-M12-63-AS
300.5-78-M12-63-IS
300.5-78-M12-80-AS
300.5-78-M12-AS
300.5-78-M12-IS
300.5-92-B12-AS
300.5-92-B12-IS
300.5-92-M10-AS
300.5-92-M10-IS
300.5-92-M12-AS
300.5-92-M12-IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Typ

17.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

15.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

17.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

15.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

17.44 €

9.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

303AS, mit Außensechskant

15.12 €

8.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

303IS, mit Innensechsrund

17.44 €

9.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

304AS, mit Außensechskant

15.12 €

8.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

304IS, mit Innensechsrund

17.44 €

9.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

305AS, mit Außensechskant

15.12 €

8.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

305IS, mit Innensechsrund

17.44 €

9.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

306AS, mit Außensechskant

15.12 €

8.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

306IS, mit Innensechsrund

18.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

14.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

18.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

14.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

18.28 €

9.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

454AS, mit Außensechskant

14.96 €

7.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

454IS, mit Innensechsrund

18.28 €

9.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

455AS, mit Außensechskant

14.96 €

7.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

455IS, mit Innensechsrund

18.28 €

9.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

456AS, mit Außensechskant

14.96 €

7.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

456IS, mit Innensechsrund

20.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

17.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

20.76 €

11.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

636AS, mit Außensechskant

17.46 €

9.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

636IS, mit Innensechsrund

20.76 €

11.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

638AS, mit Außensechskant

17.46 €

9.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

638IS, mit Innensechsrund

28.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

24.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

28.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

24.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

28.98 €

15.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

788AS, mit Außensechskant

24.88 €

13.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

788IS, mit Innensechsrund

28.98 €

15.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7810AS, mit Außensechskant

24.88 €

13.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7810IS, mit Innensechsrund

30.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

26.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

31.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

26.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

31.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

27.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

32.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

28.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

33.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

28.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

34.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

30.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

36.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

28.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

24.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

36.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

31.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ---

36.86 €

19.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9210AS, mit Außensechskant

31.66 €

16.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9210IS, mit Innensechsrund

36.86 €

19.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9212AS, mit Außensechskant

31.66 €

16.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9212IS, mit Innensechsrund

Loading...

  1. 1

Technischer Support