Klemmhebel / GN 300.5 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen

Klemmhebel / GN 300.5 / Edelstahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Verstellbare Klemmhebel GN 300.5 mit massivem Edelstahl-Griffkörper tragen den Anforderungen des Einsatzes in „agressivem“ Umfeld Rechnung, sowie in allen Bereichen, wo rostfreie Materialien vorgeschrieben sind, wie z.B. in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie.
Halteschrauben mit Außensechskant (Form AS) genügen der Anforderung "Staunässe" zu verhindern.
Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
300.5-30-M3-6-AS
300.5-30-M3-6-IS
300.5-30-M3-8-AS
300.5-30-M3-8-IS
300.5-30-M3-10-AS
300.5-30-M3-10-IS
300.5-30-M3-12-AS
300.5-30-M3-12-IS
300.5-30-M3-16-AS
300.5-30-M3-16-IS
300.5-30-M4-12-AS
300.5-30-M4-12-IS
300.5-30-M4-16-AS
300.5-30-M4-16-IS
300.5-30-M4-20-AS
300.5-30-M4-20-IS
300.5-30-M4-25-AS
300.5-30-M4-25-IS
300.5-30-M4-32-AS
300.5-30-M4-32-IS
300.5-30-M5-12-AS
300.5-30-M5-12-IS
300.5-30-M5-16-AS
300.5-30-M5-16-IS
300.5-30-M5-20-AS
300.5-30-M5-20-IS
300.5-30-M5-25-AS
300.5-30-M5-25-IS
300.5-30-M5-32-AS
300.5-30-M5-32-IS
300.5-30-M5-40-AS
300.5-30-M5-40-IS
300.5-30-M5-50-AS
300.5-30-M5-50-IS
300.5-30-M6-12-AS
300.5-30-M6-12-IS
300.5-30-M6-16-AS
300.5-30-M6-16-IS
300.5-30-M6-20-AS
300.5-30-M6-20-IS
300.5-30-M6-25-AS
300.5-30-M6-25-IS
300.5-30-M6-32-AS
300.5-30-M6-32-IS
300.5-30-M6-40-AS
300.5-30-M6-40-IS
300.5-30-M6-50-AS
300.5-30-M6-50-IS
300.5-45-M4-12-AS
300.5-45-M4-12-IS
300.5-45-M4-16-AS
300.5-45-M4-16-IS
300.5-45-M4-20-AS
300.5-45-M4-20-IS
300.5-45-M4-25-AS
300.5-45-M4-25-IS
300.5-45-M4-32-AS
300.5-45-M4-32-IS
300.5-45-M5-12-AS
300.5-45-M5-12-IS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewindelänge l2 Typ

18.10 €

9.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3036AS, mit Außensechskant

15.62 €

8.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3036IS, mit Innensechsrund

18.44 €

9.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3038AS, mit Außensechskant

15.90 €

8.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3038IS, mit Innensechsrund

18.24 €

9.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30310AS, mit Außensechskant

15.72 €

8.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30310IS, mit Innensechsrund

17.98 €

9.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30312AS, mit Außensechskant

15.48 €

8.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30312IS, mit Innensechsrund

18.14 €

9.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30316AS, mit Außensechskant

15.62 €

8.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30316IS, mit Innensechsrund

17.98 €

9.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30412AS, mit Außensechskant

15.48 €

8.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30412IS, mit Innensechsrund

18.14 €

9.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30416AS, mit Außensechskant

15.62 €

8.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30416IS, mit Innensechsrund

18.32 €

9.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30420AS, mit Außensechskant

15.72 €

8.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30420IS, mit Innensechsrund

18.50 €

9.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30425AS, mit Außensechskant

15.94 €

8.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30425IS, mit Innensechsrund

18.68 €

9.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30432AS, mit Außensechskant

16.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30432IS, mit Innensechsrund

17.98 €

9.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30512AS, mit Außensechskant

15.48 €

8.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30512IS, mit Innensechsrund

18.14 €

9.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30516AS, mit Außensechskant

15.62 €

8.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30516IS, mit Innensechsrund

18.32 €

9.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30520AS, mit Außensechskant

15.72 €

8.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30520IS, mit Innensechsrund

18.50 €

9.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30525AS, mit Außensechskant

15.94 €

8.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30525IS, mit Innensechsrund

18.68 €

9.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30532AS, mit Außensechskant

16.04 €

8.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30532IS, mit Innensechsrund

19.08 €

10.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30540AS, mit Außensechskant

16.60 €

8.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30540IS, mit Innensechsrund

19.42 €

10.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30550AS, mit Außensechskant

16.94 €

8.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30550IS, mit Innensechsrund

17.98 €

9.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30612AS, mit Außensechskant

15.48 €

8.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30612IS, mit Innensechsrund

18.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30616AS, mit Außensechskant

15.62 €

8.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30616IS, mit Innensechsrund

18.32 €

9.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30620AS, mit Außensechskant

15.72 €

8.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30620IS, mit Innensechsrund

18.50 €

9.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30625AS, mit Außensechskant

15.94 €

8.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30625IS, mit Innensechsrund

18.68 €

9.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30632AS, mit Außensechskant

16.04 €

8.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30632IS, mit Innensechsrund

19.08 €

10.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30640AS, mit Außensechskant

16.60 €

8.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30640IS, mit Innensechsrund

19.42 €

10.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30650AS, mit Außensechskant

16.94 €

8.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30650IS, mit Innensechsrund

18.84 €

9.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45412AS, mit Außensechskant

16.26 €

8.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45412IS, mit Innensechsrund

19.02 €

10.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45416AS, mit Außensechskant

16.36 €

8.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45416IS, mit Innensechsrund

19.02 €

10.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45420AS, mit Außensechskant

16.44 €

8.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45420IS, mit Innensechsrund

19.34 €

10.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45425AS, mit Außensechskant

16.74 €

8.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45425IS, mit Innensechsrund

19.48 €

10.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45432AS, mit Außensechskant

16.84 €

8.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45432IS, mit Innensechsrund

18.84 €

9.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45512AS, mit Außensechskant

16.26 €

8.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45512IS, mit Innensechsrund

Loading...

Technischer Support