Verstellbare-Spannhebel / Außengewinde / rostfreier Stahl / GN 212.5

Verstellbare-Spannhebel / Außengewinde / rostfreier Stahl / GN 212.5
  • Mengenrabatt
Verstellbare Edelstahl-Spannhebel GN 212.5 sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist mit der Nabe durch eine Kerbverzahnung lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Hebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet die Nabe selbsttätig wieder ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
212.5-21-M8-16-E
212.5-21-M8-20-E
212.5-21-M8-25-E
212.5-21-M8-32-E
212.5-21-M8-40-E
212.5-21-M8-50-E
212.5-21-M8-63-E
212.5-24-M10-20-E
212.5-24-M10-25-E
212.5-24-M10-32-E
212.5-24-M10-40-E
212.5-24-M10-50-E
212.5-24-M10-63-E
212.5-24-M10-80-E
212.5-28-M12-25-E
212.5-28-M12-32-E
212.5-28-M12-40-E
212.5-28-M12-50-E
212.5-28-M12-63-E
212.5-28-M12-80-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Verbindungsgewinde d2 Gewindelänge l1

31.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21M 816

31.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21M 820

31.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21M 825

32.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21M 832

32.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21M 840

33.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21M 850

34.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21M 863

36.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24M 1020

37.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24M 1025

37.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24M 1032

38.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24M 1040

38.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24M 1050

40.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24M 1063

42.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24M 1080

46.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28M 1225

47.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28M 1232

48.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28M 1240

49.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28M 1250

50.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28M 1263

55.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28M 1280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art E,Winkelhebel

Technischer Support